powered by CADENAS

News

Photo

Social Share

News Entry

(DE) Kleinstoßdämpfer optimieren Produktion von PET-Flaschen

  • ACE Stoßdämpfer hat für die Herstellung von PET-Flaschen eine völlig neue Generation vonKleinstoßdämpfernentwickelt. Mit der Einführung der „Maximace“ Familie erschließen sich neue Möglichkeiten bei der Produktion von PET-Behältern. Speziell für den Einsatz in Streckblasmaschinen von Sidel und Krones konzipiert und mit bisherigen Lösungen verglichen, lassen sich dank Maximace bestehende, pneumatisch angetriebene Konstruktionen höher als zuvor takten und Fertigungsmengen erhöhen, ohne dass zusätzlicher Verschleiß entsteht. 

    ace01162Im Fertigungsprozess punkten die Dämpfertypen PET27EUM in diversen Härten (1 - 4) sowohl bei der Dämpfung des Stretchkolbens als auch beim Abbremsen kinetischer Energie beim Schließen der Form: Neuartige Außenkörper aus Aluminium ermöglichen im Vergleich mit bisherigen Lösungen bessere Wärmeableitung. Zudem sind sie mit optimierten Dichtungen ausgestattet und für Temperaturen von bis zu ca. 107 °C ausgelegt. Dank der Kombination aus verchromten Kolbenstangen, gehärteten Druckhülsen mit Drosselbohrungen und speziellen Membranspeichern bieten die neuen Dämpfer eine Lebensdauer von über 20 Millionen Hüben beim Betrieb von Standard-, aber auch von getunten Streckblasmaschinen.

    Bei einem Gesamtgewicht von 0,2 kg stellen sich die Kolben der Dämpfer, unterstützt durch eine robuste Feder, in nur 0,1 s zurück. Die damit verbundenen schnelleren Zykluszeiten werden auch durch den Membranspeicher erreicht, der überdies die längere Haltbarkeit der Dämpfer begünstigt. Die Kombination aus neuen Materialien und überlegenem Innenleben der Stoßdämpfer sorgt für deren vergleichsweise höhere Energieaufnahme. Verringerte Rückschlagkräfte und erhöhte Lebensdauer führen zu weniger belasteten Maschinen und damit zu geringeren Ausfallzeiten. Die Neuheiten eignen sich sehr gut als Austauschlösung, weil für Servicetechniker u. a. wegen der farblichen Kodierung der Außenkörper sofort ersichtlich ist, welcher Dämpfer an Streck- und welcher an Blasstationen zu integrieren ist.

     

    Kontakt

    ACE Stoßdämpfer GmbH
    Albert-Einstein-Str. 15
    40764 Langenfeld
    +49 (0) 2173 - 9226-10
    info@ace-int.eu