powered by CADENAS

News

Photo

Social Share

News Entry

(DE) Mit welchen Herausforderungen sehen sich Industrieunternehmen konfrontiert?

  • Mit welchen Herausforderungen sehen sich Industrieunternehmen konfrontiert? 

    CADENAS Umfrage gibt Einblicke in die Produktentwicklungsprozesse von Unternehmen

    Ende Mai dieses Jahres führte CADENAS unter 70 000 Ingenieuren, Konstrukteuren und Einkäufern eine Umfrage zum Thema „Teilemanagement und Produktentwicklungsprozesse in der Industrie“ durch.

    Dubletten, fehlende Standards, schlechte Auffindbarkeit von Informationen

    Die Teilnehmer der Umfrage gaben an, dass sie vor allem bei der großen Anzahl an nicht konsolidierten Teilen (45 %) sowie bei fehlenden oder zu wenigen Standards innerhalb ihrer Unternehmensstruktur (44 %) den größten Handlungsbedarf sehen. Eine nur unzureichende Auffindbarkeit von Informationen spielt ebenso eine große Rolle und verursacht bei den betroffenen Unternehmen mehr Aufwand und dadurch auch mehr Kosten im Entwicklungsprozess (38 %). Hinzu kommt die oftmals verbesserungswürdige Zusammenarbeit von Einkauf und Engineering (20%), mit denen die Befragten im Arbeitsalltag konfrontiert sind.

    Umfrageergebnisse aus der Umfrage unter 70 000 Ingenieuren, Konstrukteuren und Einkäufern.

    Informationen aus erster Hand

    Jürgen Heimbach, Inhaber und Geschäftsführer von CADENAS, sieht die Resonanz der Umfrage sehr positiv: „Wir erhalten mit unseren Umfragen immer Informationen aus erster Hand. Dieses Mal gaben Unternehmen uns Einblicke in ihre Prozesse – diese Erkenntnisse sind wiederum eine gute Basis, unser Strategisches Teilemanagement PARTsolutions an die Bedürfnisse unserer Kunden weiter anzupassen und stetig zu optimieren.“

    Umfrageergebnisse im Detail

    Die neue Broschüre zum Strategischen TeilemanagementVollständigen Einblick in die Umfrageergebnisse sowie praktikable Lösungsansätze, wie z. B. Classification 2.0 oder die Unterstützung der Standardisierung, bietet Interessierten die in Kürze erscheinende Neuauflage der PARTsolutions Broschüre. Bestellen Sie Ihr Exemplar jetzt vorab per E-Mail an Marketing@cadenas.de. Oder rufen Sie uns an unter der +49 821 – 2 58 58 0-0.