Trelleborg Sealing Solutions Capabilities
Standards and Regulations
Hardware & Design Expertise
Material Overview
Industry Specific Products
Linear Seals
Rotary Seals
Scrapers
Bearings
Special solutions
Storage advice
Company overview
Tabla de Selección de Juntas Rotativas DEUBLIN
Para Agua y Aceite Térmico hasta 120 °C
Para Vapor y Aceite Termico hasta 230 °C
Para Aire e Hidraulica
Para Liquide de Corte
Para Agua en Maquinas de Colada Continua
Versiones Espeolales para Aplicaciones Especificas
Návod pro výběrrotačních přívodů Deublin
na vodu a horké oleje do 120 °C
na páru a horké oleje do 230 °C
na vzduch a hydrauliku
na chladicí směsi
na vodu v zařízeních pro kontilití
Speciální modely jako zákaznická provedení
Leitfaden für die Auswahlvon Deublin Drehdurchführungen
für Wasser & Thermoöl bis 120 °C
für Dampf & Thermoöl bis 230 °C
für Luft & Hydraulik
für Kühlschmierstoffe
für Wasser in Stranggießanlagen
Sonderausführungen für kundenspezifische Einsatzbereiche
Informace pro konstruktéry obráběcích strojů Informace pro uživatele obráběcích strojů Přívody v samonosném provedení Bezložiskové přívody Vícecestné přívody eobecné
General information
Introduction, characteristics
Application examples
Technical notes, diagrams
Table of resistances
Installations guide
Axial Shaft Seals Type VI
Axial Shaft Seals Type VA
Axial Shaft Seals Type VI (special sizes)
Axial Shaft Seals Type VA (special sizes)
Axial Shaft Seals Type DI
1100 Series - Sheet Materials
1200 Series - Extruded Materials
1300 Series - Molded Parts
1400 Series
1500 Series
1600 Series
1700 Series
1800 Series
1900 Series