powered by CADENAS

Search PDF Catalogs

  •  
  •  

PDF Catalogs

  • Created September 22, 2022 by Admin CAD-Service, 0 comments, 363 views, 0 likes, Category: Clamping Technology
    ZERO-POINT-SYSTEMSECONOMICAL, PRECISE, QUICK- THE AMF ZERO-POINT SYSTEMBy using modern AMF zero-point systems, you optimize fixture and workpiece changeover in your production, correspondingly reduce set-up times on the machine and so save money!The benefits of zero-point clamping technology are obvious:> Increase in machine run-time> Very fast workpiece or fixture changeover> High repeatability> A uniform interface for all machines> Positioning and clamping in a single stepThe clamping nipple in our zero-point system is the interface betw..
  • Created September 22, 2022 by Admin CAD-Service, 0 comments, 389 views, 0 likes, Category: Clamping Technology
    Hydraulische Spanntechnik - Die optimale Lösung für jeden Bedarf Das Prinzip der hydraulischen Spanntechnik bildet die Grundlage für ein umfangreiches Sortiment dieser Produktsparte, die mit Neuheiten und Highlights kontinuierlich erweitert wird. Hierbei erfolgt die konsequente Weiterentwicklung für unterschiedliche Versionen, die sich ganz an den Bedürfnissen und Anforderungen aus der Praxis orientieren.
  • Created September 22, 2022 by Admin CAD-Service, 0 comments, 334 views, 0 likes, Category: Clamping Technology
    Le « ZERO-POINT-SYSTEM » d‘AMF vous apporte une technique innovante pour un serrage parfait. Les modules de serrage haute précision se distinguent par des forces d‘insertion, de fermeture et de maintien élevées et conviennent pour les domaines d‘application les plus variés. Une avancée, qui vaut son investissement !
  • Created August 26, 2022 by Anonymous -, 0 comments, 422 views, 0 likes, Category: Clamping Technology
    New Products – Spring 2022 All from one source Quick•Point® Modular Plates Quick•Point® Single Plates Quick•Point® Multi Plates Quick•Point® Adaptor Plates Quick•Point® Risers Quick•Point® Clamping Towers for Vertical Machining Centers Quick•Tower Clamping Tower for Horizontal Machining CentersQuick•Point® AccessoriesAlignment and Mounting OptionsQuick•Point® ServiceTerms & Conditions, Imprint
  • Created March 31, 2021 by Admin CAD-Service, 0 comments, 458 views, 0 likes, Category: Clamping Technology
    Vous souhaitez améliorer les processus de votre chaîne de travail et atteindre un meilleur rendement ? Avec cette meilleure technologie de serrage que nous vous proposons, vous augmenterez votre productivité et obtiendrez une meilleure économie financière. L´automatisation allégée d'AMF, vous permet le fonctionnement plus performant de vos machines d´une façon automatisée. Polyvalents dans leurs utilisations, individuellement ou en combinaison - avec nos produits modernes de tec..
  • Created March 31, 2021 by Admin CAD-Service, 0 comments, 593 views, 0 likes, Category: Clamping Technology
    You want to optimize the processes in your company and make your value chain more efficient? With the right clamping technology, we offer you the opportunity to increase your productivity and avoid waste at the same time. The AMF lean automation makes your machine a sure-fire success. Versatile in use, individually or in combination - with our modern clamping technology we offer many exciting possibilities. From the spindle to the machine table, we have a customized special offer for every requirement in our current brochure at an unbeatable pric..
  • Created March 30, 2021 by Admin CAD-Service, 0 comments, 518 views, 0 likes, Category: Clamping Technology
    Sie möchten die Prozesse in Ihrem Unternehmen optimieren und Ihre Wertschöpfungskette effizienter gestalten? Wir bieten Ihnen mit der passenden Spanntechnik die Möglichkeit, Ihre Produktivität zu steigern und gleichzeitig eine Verschwendung zu vermeiden. Mit der Lean-Automation von AMF machen Sie Ihre Maschine zum Selbstläufer.Von der Spindel bis zum Maschinentisch bieten wir in unserem aktuellen Aktionsprospekt für jede Anforderung ein maßgeschneidertes Aktionsangebot zum unschlagbaren Preis. Schauen Sie doch gleich m..
  • Created March 30, 2021 by Admin CAD-Service, 0 comments, 619 views, 0 likes, Category: Clamping Technology
    ADVANTAGES OF "TOGGLE" PRINCIPLE> Large and quick opening.> Clearing the workpieces completely for unimpendend handling of work.> Large power transmission. Minimum operating effort giving maximum clamping force.> The clamps are self-arresting, they remain locked, resisting the force produced when machining component
  • Created March 17, 2021 by b2b rk-online, 0 comments, 565 views, 0 likes, Category: Clamping Technology
    CONNECTION TECHNOLOGY - Light Clamps for the light load range - Solid Clamps - for the medium to heavy load range - Robust Clamps - for shock-resistant load range Clamping, reliably connecting round and square tubesElements made of aluminum, stainless steel and plasticSizes from 8 mm to 80 mmAs a subsidiary of the globally operating Phoenix Mecano AG, we are a full-range supplier with a product selection of linear technology, profile technology, connection and module technology that is unique on the market. Decades of experience and application ex..
  • Created March 17, 2021 by b2b rk-online, 0 comments, 491 views, 0 likes, Category: Clamping Technology
    VERBINDUNGS-TECHNIK - Light Clamps für den leichten Lastbereich - Solid Clamps für den mittleren bis schwerern Lastbereich - Robust Clamps für stoßfesten Lastbereich Rund- und Vierkantrohre klemmen, zuverlässig verbinden Elemente aus Aluminium, Edelstahl und Kunststoff Größen von 8 mm bis 80 mm Wir sind als Tochtergesellschaft der weltweit operierenden Phoenix Mecano AG ein Komplettanbieter mit einer Produktauswahl an Linear-Technik, Profil-Technik, Verbindungs- und Modul-Technik, die am Markt einzigartig ist. ..