Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
RK DuoLine
Die neue Referenzklasse
Highlights allgemein
- Hoher Wirkungsgrad
- Geringes Leerlaufmoment
- Max. Verfahrgeschwindigkeiten längenunabhängig nutzbar
- Vereinfachte Wartung durch zentrale Schmiermöglichkeit am Schlitten
- Profilnuten zur Befestigung der Achse sowohl seitlich als auch an der Unterseite
- Nutensteine in seitliche und untere Nuten nachträglich einlegbar
RK DuoLine S Protect (Spindelantrieb)
- Schutzart IP40 mittels Stahl-Abdeckband und Dichtungen
- Positioniergenauigkeit ±0,05 mm bei Einsatz eines integrierten Wegmess-Systems
- Mehrfach mitlaufende Spindelunterstützung
- Steigungsgenauigkeit T5 bei Kugelgewinde
RK DuoLine R Protect (Führungsachse)
- Ohne eigenen Antrieb
- Frei beweglicher Schlitten
RK DuoLine Z (Zahnriemenantrieb)
- Schutzart IP20
- Umlenkungen mit Hohlwellen ermöglichen variable Motoranordnung
- Wiederholgenauigkeit ±0,05 mm
RK DuoLine Z Protect (Zahnriemenantrieb)
- Schutzart IP40 dank Stahl-Abdeckband und Dichtungen
- Umlenkungen mit Hohlwellen ermöglichen variable Motoranordnung
- Wiederholgenauigkeit ±0,05 mm