YCCKSFT6.5 für Blechstärke 0,7 - 1,3 mm
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing elements
Connector Clips for round holes
핀 보드
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/12/900/yccksft6_5_fuer_blechstaerke_0_7_1_3_mm_2017.prj},{NB=151-01869},{IDNR=151-01869},{NO_CU_PER_OU=1000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=500},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=0.000},{TAX_N=0.190},{PWID=693},{MANUFACTURE19=YCCKSFT6.5},{DESCRIPTION14=Kabelhalter schwarz}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
비교
Variation:
0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
공유 변수만 표시하기
전체삭제
No records found.
비교
확인
1
LINA
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
[mm]
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
[mm]
LAENGEL
Length L
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
HOEHEH
Height H
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 151-01869
151-01869
YCCKSFT6.5
Harness Clip black
Polyamide 6.6 High Impact...
Black (BK)
6.3 - 6.7
0.7
2.3
27.0
1000
500
10.9
-40 °C to +105 °C
추가 정보
관련장비
권장 사항
비슷한 제품
비슷한 카탈로그
임베드 파트
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
렌더링