YCCFT62x122 für Blechstärke 0,6 - 6,0 mm
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing elements
Connector Clips for oval holes
핀 보드
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/12/491/yccft62x122_fuer_blechstaerke_0_6_6_0_mm.prj},{NB=151-00180},{IDNR=151-00180},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=12000},{QUANTITY_IN38=1000.000},{PRICE_EUR_N=5.450},{TAX_N=0.190},{PWID=217},{MANUFACTURE19=YCCFT62x122},{DESCRIPTION14=Befestigungselement schwarz}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
비교
Variation:
0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
공유 변수만 표시하기
전체삭제
No records found.
비교
확인
1
LINA
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
[mm]
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
HOEHEH
Height H
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 151-00180
151-00180
YCCFT62x122
Fixing element black
Polyamide 6.6 High Impact...
Black (BK)
6.2 x 12.2
0.6
6.0
1
12000
18.0
16.0
-40 °C to +105 °C
추가 정보
관련장비
권장 사항
비슷한 제품
비슷한 카탈로그
임베드 파트
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
렌더링