WPC
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Clips and clamps
Wire Push In Clips
핀 보드
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/318/891/wpc.prj},{NB=151-75109},{IDNR=151-75109},{NO_CU_PER_OU=500},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=500},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=14.740},{TAX_N=0.190},{VERS=2.000},{A=17.700},{B=10.000},{PWID=682},{MANUFACTURE19=WPC10},{DESCRIPTION14=Kabelhalter natur},{DESCRIPTION15=Die WPC-Kabelhalter nehmen, auch in beengten Räumen, Kabelbündel gut auf. Die Steckanker ermöglichen eine schnelle Befestigung der Kabelhalter.},{EAN=5022660327667},{ID_MANUFACT17=151-75109},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27140706},{MATERIAL=Polyamid 6.6 (PA66)},{FARBE=Natur (NA)},{MATERIALKUR24=PA66},{DURCHMESSER25=4.75},{BUENDELMIN=},{BUENDELMAX=10.0},{BLECHDICKEMIN=0.80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
비교
Variation:
0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
공유 변수만 표시하기
전체삭제
No records found.
비교
확인
1
2
3
4
LINA
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
[mm]
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
[mm]
LAENGEL
Length L
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
HOEHEH
Height H
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
NENNMASS
Nominal Diameter
[mm]
TELLER
Disc ∅
[mm]
HellermannTyton 151-75059
151-75059
WPC5
Harness Clip natural
Polyamide 6.6 (PA66)
Nature (NA)
4.75
5.0
0.80
4.00
15.0
100
100
12.7
5.3
-40 °C to +85 °C, (+105 °...
5
15.0
HellermannTyton 151-75109
151-75109
WPC10
Harness Clip natural
Polyamide 6.6 (PA66)
Nature (NA)
4.75
10.0
0.80
4.00
15.0
500
500
17.7
5.3
-40 °C to +85 °C, (+105 °...
11
15.0
HellermannTyton 151-75159
151-75159
WPC15
Harness Clip natural
Polyamide 6.6 (PA66)
Nature (NA)
4.75
15.0
0.80
4.00
15.0
500
500
22.7
5.3
-40 °C to +85 °C, (+105 °...
15
15.0
HellermannTyton 151-75209
151-75209
WPC20
Harness Clip natural
Polyamide 6.6 (PA66)
Nature (NA)
4.75
20.0
0.80
4.00
15.0
500
500
27.7
5.3
-40 °C to +85 °C, (+105 °...
20
15.0
추가 정보
관련장비
권장 사항
비슷한 제품
비슷한 카탈로그
임베드 파트
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
렌더링