TY8H1(S) mit Flachbügel
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Clips and clamps
Self Adhesive, Screw Fixing Cable Tie Mounts
핀 보드
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/318/804/ty8h1s_mit_flachbuegel.prj},{NB=151-22819},{IDNR=151-22819},{NO_CU_PER_OU=100},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=100},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=20.560},{TAX_N=0.190},{VERS=3.000},{PWID=588},{MANUFACTURE19=TY8H1},{DESCRIPTION14=Befestigungssockel natur}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
비교
Variation:
0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
공유 변수만 표시하기
전체삭제
No records found.
비교
확인
1
2
LINA
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
LAENGEL
Length L
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
HOEHEH
Height H
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
NENNMASS
Nominal Diameter
[mm]
ANWENDUNGSB64
Application Range
ⁿ/ₐ
KLEBER
Adhesive
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 151-22819
151-22819
TY8H1
Fixing Mount natural
Polyamide 6.6 (PA66)
Nature (NA)
3.2
3.0
26.0
100
100
6.5
23.0
-40 °C to +85 °C, (+105 °...
3
HellermannTyton 151-12819
151-12819
TY8H1S
Self adhesive mount natur...
Polyamide 6.6 (PA66)
Nature (NA)
3.2
3.0
26.0
100
100
6.5
23.0
-40 °C to +85 °C, (+105 °...
3
for indoor use
Acrylate with base of pol...
추가 정보
관련장비
권장 사항
비슷한 제품
비슷한 카탈로그
임베드 파트
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
렌더링