T80RSFT for Panel Thickness 1,0 - 3,5 mm
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing tie
1-Piece Fixing Ties with Arrowhead, with Disc in the strap
핀 보드
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/349/366/t80rsft_fuer_blechstaerke_1_0_3_5_mm.prj},{NB=150-15498 (1-0)},{IDNR=150-15498},{NO_CU_PER_OU=1.000},{QUANTITY_MIN=5000.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=24.620},{TAX_N=0.190},{MANUFACTURE19=T80RSFT},{DESCRIPTION14=Befestigungsbinder 190x4,6 grau},{LAENGEL=190},{BREITEW=4.6},{BUENDELMIN=7.0},{BUENDELMAX=45.0},{TELLER=24.4},{DURCHMESSER25=5.7 - 6.3},{BLECHDICKEMAX=3.5},{BLECHDICKEMIN=1.0},{MINDESTHALT60=355},{MATERIAL=Polyamid 4.6 (PA46)},{FARBE=Grau (GY)},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +150 °C (5000 h), +195 °C (500 h)},{URL1=Deeplink},{VERSION=1},{B1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
비교
Variation:
0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
공유 변수만 표시하기
전체삭제
No records found.
비교
확인
1
2
LINA
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Length L
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
[mm]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
TELLER
Disc ∅
[mm]
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
[mm]
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
[mm]
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
[N]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 150-15498
150-15498
T80RSFT
Fixing tie 190x4,6 grey
190
4.6
7.0
45.0
24.4
5.7 - 6.3
3.5
1.0
355
Polyamide 4.6 (PA46)
Grey (GY)
-40 °C to +150 °C (5000 h...
1.000
5000.000
HellermannTyton 150-15493
150-15493
T80RSFT
Fixing tie 190x4,6 black
190
4.6
45.0
24.4
5.7 - 6.3
3.5
1.0
355
Polyamide 6.6 Heat Stabil...
Black (BK)
-40 °C to +105 °C, (+145 ...
1.000
5000.000
추가 정보
관련장비
권장 사항
비슷한 제품
비슷한 카탈로그
임베드 파트
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
렌더링