T50SSL5 for Panel Thickness 0,5 - 2,7 mm
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing tie
1-Piece Fixing Tie with Arrowhead, with Disc
핀 보드
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/349/358/t50ssl5_fuer_blechstaerke_0_8_2_7_mm.prj},{NB=111-85395 (1-0)},{IDNR=111-85395},{NO_CU_PER_OU=1.000},{QUANTITY_MIN=6000.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_IN38=1000.000},{PRICE_EUR_N=42.560},{TAX_N=0.190},{MANUFACTURE19=T50SSL5},{DESCRIPTION14=Befestigungsbinder 135x4,6 grau},{LAENGEL=135},{BREITEW=4.6},{HOEHEH=10},{BUENDELMAX=27.0},{BUENDELMIN=1.5},{DURCHMESSER25=6.1 - 6.5},{BLECHDICKEMAX=2.7},{BLECHDICKEMIN=0.8},{MINDESTHALT60=225},{MATERIAL=Polyamid 4.6 (PA46)},{FARBE=Grau (GY)},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +150 °C für 5.000 h, kurzfr. bis +195 °C (500 h)},{URL1=Deeplink},{DESCRIPTION15=Befestigungsbinder mit Steckanker.Zur Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen.},{EAN=4031026193984},{VERSION=1},{B1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
비교
Variation:
0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
공유 변수만 표시하기
전체삭제
No records found.
비교
확인
1
2
3
LINA
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Length L
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
HOEHEH
Height (H)
[mm]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
[mm]
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
[mm]
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
[mm]
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
[N]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 111-85395
111-85395
T50SSL5
Fixing tie 135x4,6 grey
135
4.6
10
27.0
1.5
6.1 - 6.5
2.7
0.8
225
Polyamide 4.6 (PA46)
Grey (GY)
-40 °C to +150 °C (5000 h...
1.000
6000.000
HellermannTyton 111-85339
111-85339
T50SSL5
Fixing tie 135x4,6 nature
135
4.6
10
27.0
1.5
6.1 - 6.5
2.7
0.5
225
Polyamide 6.6 (PA66)
Nature (NA)
-40 °C to +85 °C, (+105 °...
1.000
7000.000
HellermannTyton 126-02204
126-02204
T50SSL5
Fixing tie 135x4,6 black
135
4.6
10
27.0
1.5
6.1 - 6.5
2.7
0.5
200
Polyamide 6.6 Heat Stabil...
Black (BK)
-40 °C to +105 °C, (+145 ...
1.000
500.000
추가 정보
관련장비
권장 사항
비슷한 제품
비슷한 카탈로그
임베드 파트
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
렌더링