T50SOSSB5-High-E-C-CC for 5 and 6 mm studs
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing tie
1-Piece Fixing Ties for Weld , moveable
핀 보드
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/349/445/t50sossb5_high_e_c_cc_fuer_5_und_6_mm_bolzen.prj},{NB=157-00037 (1-0)},{IDNR=157-00037},{NO_CU_PER_OU=1.000},{QUANTITY_MIN=1000.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_IN38=1000.000},{PRICE_EUR_N=0.000},{TAX_N=0.190},{MANUFACTURE19=T50SOSSB5-High-E-C-CC},{DESCRIPTION14=Befestigungsbinder schwarz 167x5,0},{LAENGEL=167.0},{BREITEW=5.0},{BUENDELMAX=35.0},{BUENDELMIN=1.0},{TELLER=0},{SCHWEISSBOL66=5.0;6.0},{MINDESTHALT60=225},{MATERIAL=Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)},{FARBE=Schwarz (BK)},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +105 °C, kurzfristig bis +145 °C (500 h)},{URL1=Deeplink},{PPATH=},{TIE=},{FUSSTEIL=},{PWID=182},{VERSION=1},{B1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
비교
Variation:
0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
공유 변수만 표시하기
전체삭제
No records found.
비교
확인
1
LINA
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Length L
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
[mm]
TELLER
Disc ∅
[mm]
SCHWEISSBOL66
Stud Ø
[mm]
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
[N]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 157-00037
157-00037
T50SOSSB5-High-E-C-CC
Fixing tie black 167x5,0
167.0
5.0
35.0
1.0
0
5.0;6.0
225
Polyamide 6.6 Heat Stabil...
Black (BK)
-40 °C to +105 °C, (+145 ...
1.000
1000.000
추가 정보
관련장비
권장 사항
비슷한 제품
비슷한 카탈로그
임베드 파트
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
렌더링