T50SMVCOC15-18SET with max. bundle diameter 15.0 - 18.0 mm
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing tie
2-Piece Fixing Ties with Pipe Clip
핀 보드
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/349/468/t50smvcoc15_18set_fuer_buendeldurchmesser_15_0_18_0_mm.prj},{NB=156-00129 (1-0)},{IDNR=156-00129},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=3000.000},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=36.250},{TAX_N=0.190},{PWID=197},{MANUFACTURE19=T50SMVCOC15-18SET},{DESCRIPTION14=Befestigungsbinder schwarz},{VERSION=1},{B1=0},{ROT=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
비교
Variation:
0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
공유 변수만 표시하기
전체삭제
No records found.
비교
확인
1
LINA
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
[mm]
LAENGEL
Length L
[mm]
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
BREITEW
Width (W)
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
[N]
BEFESTIGUNGS
Fixing Ø
[mm]
HellermannTyton 156-00129
156-00129
T50SMVCOC15-18SET
Fixing tie black
Polyamid 6.6 hitzestabili...
Black (BK)
50.0
2.0
210
1.000
3000.000
4.7
-40 °C to +105 °C
222
15.0 - 18.0
추가 정보
관련장비
권장 사항
비슷한 제품
비슷한 카탈로그
임베드 파트
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
렌더링