T50SAH for Panel Thickness 0,7 - 3,0 mm
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing tie
1-Piece Fixing Tie with Arrowhead, with Disc
핀 보드
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/349/358/t50sah_fuer_blechstaerke_0_7_3_0_mm.prj},{NB=155-41102 (1-0)},{IDNR=155-41102},{NO_CU_PER_OU=1.000},{QUANTITY_MIN=1000.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_IN38=1000.000},{PRICE_EUR_N=15.270},{TAX_N=0.190},{MANUFACTURE19=T50SAH},{DESCRIPTION14=Befestigungsbinder natur},{LAENGEL=160},{BREITEW=4.6},{BUENDELMAX=25.0},{BUENDELMIN=1.6},{DURCHMESSER25=6.0 - 6.6},{BLECHDICKEMAX=3.0},{BLECHDICKEMIN=0.7},{MINDESTHALT60=225},{MATERIAL=Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)},{FARBE=Natur (NA)},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +105 °C, kurzfristig bis +145 °C (500 h)},{URL1=Deeplink},{VERSION=1},{B1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
비교
Variation:
0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
공유 변수만 표시하기
전체삭제
No records found.
비교
확인
1
LINA
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Length L
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
[mm]
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
[mm]
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
[mm]
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
[N]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 155-41102
155-41102
T50SAH
Fixing tie nature
160
4.6
25.0
1.6
6.0 - 6.6
3.0
0.7
225
Polyamide 6.6 Heat Stabil...
Nature (NA)
-40 °C to +105 °C, (+145 ...
1.000
1000.000
추가 정보
관련장비
권장 사항
비슷한 제품
비슷한 카탈로그
임베드 파트
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
렌더링