T50RFT8 for Panel Thickness 0,8 - 6,0 mm
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing tie
2-Pieces Fixing Ties with Fir Tree, with Disc
핀 보드
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/349/599/t50rft8_fuer_blechstaerke_0_8_6_0_mm.prj},{NB=111-85880 (1-0)},{IDNR=111-85880},{NO_CU_PER_OU=1.000},{QUANTITY_MIN=500.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=33.050},{TAX_N=0.190},{MANUFACTURE19=T50RFT8},{DESCRIPTION14=Befestigungsbinder 200x4,6 schwarz},{LAENGEL=200},{LAENGEL2=12.0},{BREITEW=4.6},{BREITEW2=9.0},{HOEHEH=1.2},{HOEHEH2=11.5},{BUENDELMAX=49.0},{BUENDELMIN=5.0},{TELLER=16.0},{DURCHMESSER25=7.7 - 8.0},{BLECHDICKEMAX=6.0},{BLECHDICKEMIN=0.8},{MINDESTHALT60=225},{MATERIAL=Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)},{FARBE=Schwarz (BK)},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +105 °C, kurzfristig bis +145 °C (500 h)},{URL1=Deeplink},{VERSION=1},{B1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
비교
Variation:
0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
공유 변수만 표시하기
전체삭제
No records found.
비교
확인
1
2
LINA
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Length L
[mm]
LAENGEL2
Length (L2)
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
BREITEW2
Width (W2)
[mm]
HOEHEH
Height (H)
[mm]
HOEHEH2
Height (H2)
[mm]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
[mm]
TELLER
Disc ∅
[mm]
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
[mm]
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
[mm]
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
[N]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 111-85880
111-85880
T50RFT8
Fixing tie 200x4,6 black
200
12.0
4.6
9.0
1.2
11.5
49.0
5.0
16.0
7.7 - 8.0
6.0
0.8
225
Polyamide 6.6 Heat Stabil...
Black (BK)
-40 °C to +105 °C, (+145 ...
1.000
500.000
HellermannTyton 156-00044
156-00044
T50RFT8
Fixing tie 200x4,6 black
200
12.0
4.6
9.0
1.2
11.5
45.0
4.0
16.0
7.7 - 8.0
6.0
0.8
225
Polyamide 6.6 Heat Stabil...
Black (BK)
-40 °C to +105 °C, (+145 ...
1.000
500.000
추가 정보
관련장비
권장 사항
비슷한 제품
비슷한 카탈로그
임베드 파트
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
렌더링