T50RCoupler for max. bundle diameter 2 x 50.0 mm
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing tie
2-Piece Fixing Ties for parallel separation
핀 보드
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/349/689/t50rcoupler_fuer_max_buendeldurchmesser_2_x_50_0_mm.prj},{NB=156-00276 (1-0-0)},{IDNR=156-00276},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=1000.000},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=51.000},{TAX_N=0.190},{PWID=362},{MANUFACTURE19=T50RCOUPLER},{DESCRIPTION14=Befestigungsbinder schwarz},{VERSION=1},{B1=0},{P=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
비교
Variation:
0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
공유 변수만 표시하기
전체삭제
No records found.
비교
확인
1
2
LINA
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
[mm]
LAENGEL
Length L
[mm]
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
BREITEW
Width (W)
[mm]
BRANDSCHUTZ45
Flammabiltiy
ⁿ/ₐ
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
VERARBEITUN50
Application Tools
ⁿ/ₐ
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
[N]
KABELBINDER68
Cable Tie Width max.
[mm]
MATERIALFUS70
Material foot part
ⁿ/ₐ
MATERIALKAB71
Material cable tie
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 156-00276
156-00276
T50RCOUPLER
Fixing tie black
Polyamid 6.6 schlagzäh mo...
Black (BK)
47.0
2.0
202
1.000
1000.000
4.6
UL94 HB
-40 °C to +105 °C
MK3;MK3PNSP2;MK7;MK7P
225
4.7
Polyamide 6.6 High Impact...
Polyamide 6.6 High Impact...
HellermannTyton 156-00382
156-00382
T50RCOUPLER
Fixing tie grey
Polyamide 4.6 (PA46)
Grey (GY)
47.0
2.0
202
1.000
1000.000
4.6
UL94 HB
-40 °C to +150 °C (5000 h...
MK3;MK3PNSP2;MK7;MK7P
225
4.7
Polyamide 4.6 (PA46)
Polyamide 4.6 (PA46)
추가 정보
관련장비
권장 사항
비슷한 제품
비슷한 카탈로그
임베드 파트
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
렌더링