T50MR with max. bundle diameter 45.0 mm
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing tie
1-Piece Fixing Ties with Mounting Head for Screws
핀 보드
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/349/414/t50mr_mit_max_buendeldurchmesser_45_0_mm.prj},{NB=113-05019 (1-0)},{IDNR=113-05019},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=100.000},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=21.950},{TAX_N=0.190},{PWID=152},{MANUFACTURE19=T50MR},{DESCRIPTION14=Befestigungsbinder 215x4,7 natur},{DESCRIPTION15=Befestigungsbinder mit Schrauböse am Kopf. Befestigung mit Schraube für eine sichere und wiederlösbare Anbringung von Kabel und Leitungen.},{EAN=5022660019210},{ID_MANUFACT17=113-05019},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27140702},{MATERIAL=Polyamid 6.6 (PA66)},{FARBE=Natur (NA)},{MATERIALKUR24=PA66},{DURCHMESSER25=5.4},{BUENDELMAX=45.0},{BUENDELMIN=1.5},{LAENGEL=215},{VERSION=1},{B1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
비교
Variation:
0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
공유 변수만 표시하기
전체삭제
No records found.
비교
확인
1
2
LINA
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
[mm]
LAENGEL
Length L
[mm]
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
HOEHEH
Height (H)
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
[N]
DICKE
Thickness
[mm]
HellermannTyton 113-05019
113-05019
T50MR
Fixing tie 215x4,7 nature
Polyamide 6.6 (PA66)
Nature (NA)
5.4
45.0
1.5
215
1.000
100.000
5.7
4.7
-40 °C to +85 °C, (+105 °...
225
1.2
HellermannTyton 113-05060
113-05060
T50MR
Fixing tie 215x4,7 black
Polyamide 6.6 UV-resistan...
Black (BK)
5.4
45.0
1.5
215
1.000
15000.000
5.7
4.7
-40 °C to +85 °C, (+105 °...
225
1.2
추가 정보
관련장비
권장 사항
비슷한 제품
비슷한 카탈로그
임베드 파트
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
렌더링