T30RFT6 for Panel Thickness 0,75 - 3,0 mm
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing tie
2-Pieces Fixing Ties with Fir Tree, with Disc
핀 보드
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/349/599/t30rft6_fuer_blechstaerke_0_75_3_0_mm.prj},{NB=150-77950 (1-0)},{IDNR=150-77950},{NO_CU_PER_OU=1.000},{QUANTITY_MIN=5000.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=20.720},{TAX_N=0.190},{MANUFACTURE19=T30RFT6},{DESCRIPTION14=Befestigungsbinder 150x3,5 schwarz},{LAENGEL=150},{LAENGEL2=11.6},{BREITEW=3.5},{BREITEW2=9.0},{HOEHEH=1.1},{HOEHEH2=7.5},{BUENDELMAX=34.0},{BUENDELMIN=5.0},{TELLER=16.0},{DURCHMESSER25=6.4 - 7.1},{BLECHDICKEMAX=3.0},{BLECHDICKEMIN=0.75},{MINDESTHALT60=135},{MATERIAL=Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS);Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)},{FARBE=Schwarz (BK)},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +105 °C},{URL1=Deeplink},{VERSION=1},{B1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
비교
Variation:
0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
공유 변수만 표시하기
전체삭제
No records found.
비교
확인
1
LINA
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Length L
[mm]
LAENGEL2
Length (L2)
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
BREITEW2
Width (W2)
[mm]
HOEHEH
Height (H)
[mm]
HOEHEH2
Height (H2)
[mm]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
[mm]
TELLER
Disc ∅
[mm]
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
[mm]
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
[mm]
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
[N]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 150-77950
150-77950
T30RFT6
Fixing tie 150x3,5 black
150
11.6
3.5
9.0
1.1
7.5
34.0
5.0
16.0
6.4 - 7.1
3.0
0.75
135
Polyamid 6.6 hitzestabili...
Black (BK)
-40 °C to +105 °C
1.000
5000.000
추가 정보
관련장비
권장 사항
비슷한 제품
비슷한 카탈로그
임베드 파트
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
렌더링