RT50RSF for Panel Thickness 0,8 - 2,5 mm
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing tie
1-Piece Fixing Tie with Arrowhead, with Disc
핀 보드
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/349/352/rt50rsf_fuer_blechstaerke_0_8_2_5_mm.prj},{NB=115-07010 (1-0)},{IDNR=115-07010},{NO_CU_PER_OU=1.000},{QUANTITY_MIN=100.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=13.670},{TAX_N=0.190},{MANUFACTURE19=RT50RSF},{DESCRIPTION14=Befestigungsbinder 215x4,6 schwarz},{LAENGEL=215},{BREITEW=4.6},{HOEHEH=9.5},{BUENDELMAX=50.0},{BUENDELMIN=1.5},{TELLER=18.5},{DURCHMESSER25=7.8 - 8.2},{BLECHDICKEMAX=2.50},{BLECHDICKEMIN=0.80},{MINDESTHALT60=225},{MATERIAL=Polyamid 6.6 (PA66)},{FARBE=Schwarz (BK)},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)},{URL1=Deeplink},{VERSION=1},{B1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
비교
Variation:
0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
공유 변수만 표시하기
전체삭제
No records found.
비교
확인
1
LINA
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Length L
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
HOEHEH
Height (H)
[mm]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
[mm]
TELLER
Disc ∅
[mm]
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
[mm]
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
[mm]
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
[N]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 115-07010
115-07010
RT50RSF
Fixing tie 215x4,6 black
215
4.6
9.5
50.0
1.5
18.5
7.8 - 8.2
2.50
0.80
225
Polyamide 6.6 (PA66)
Black (BK)
-40 °C to +85 °C, (+105 °...
1.000
100.000
추가 정보
관련장비
권장 사항
비슷한 제품
비슷한 카탈로그
임베드 파트
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
렌더링