RI 160 for Panel Thickness 0,8 - 2,2 mm
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing tie
1-Piece Fixing Ties with rivet, releasable
핀 보드
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/349/407/ri_160_fuer_blechstaerke_0_8_2_2_mm.prj},{NB=131-14160 (1-0)},{IDNR=131-14160},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=1000.000},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=34.920},{TAX_N=0.190},{PWID=141},{MANUFACTURE19=RI 160},{DESCRIPTION14=Befestigungsbinder 160x9,0 schwarz},{DESCRIPTION15=Die Befestigungsbinder mit Spreizniet zeichnen sich durch sicheren Halt auch in dünnen Blechen aus. Der Spreizniet wird in die Bohrung gedrückt. Anschließend wird der Stift nachgedrückt. Dadurch spreizen sich die Flügel des Spreizniets. Diese Befestigungsbinder sind alle wiederöffenbar. Die Version FBR besitzt statt des verzahnten Bandes eine Gitterstruktur, die das Band besonders flexibel macht.},{VERSION=1},{B1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
비교
Variation:
0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
공유 변수만 표시하기
전체삭제
No records found.
비교
확인
1
LINA
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
[mm]
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
[mm]
LAENGEL
Length L
[mm]
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
[mm]
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
BREITEW
Width (W)
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
[N]
DICKE
Thickness
[mm]
HellermannTyton 131-14160
131-14160
RI 160
Fixing tie 160x9,0 black
Polyamide 12 (PA12)
Black (BK)
6.9 - 7.1
41.0
0.80
12.0
160
2.20
1.000
1000.000
9.0
-40 °C to +85 °C, (+105 °...
265
1.5
추가 정보
관련장비
권장 사항
비슷한 제품
비슷한 카탈로그
임베드 파트
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
렌더링