Retainer Corrugated Cond. D21 für Ovalbohrung
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Clips and clamps
Fixing Elements for Corrugated Tubing, with Arrowhead
핀 보드
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/318/879/retainer_corrugated_cond_d21_fuer_ovalbohrung.prj},{NB=150-92300(1)},{IDNR=150-92300},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=100.000},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=31.770},{TAX_N=0.190},{PWID=676},{MANUFACTURE19=RCC D21},{DESCRIPTION14=Kabelhalter schwarz},{VERSION=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
비교
Variation:
0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
공유 변수만 표시하기
전체삭제
No records found.
비교
확인
1
LINA
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
[mm]
LAENGEL
Length L
[mm]
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
[mm]
FARBEKURZBE31
Colour Shortcut
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
HOEHEH
Height H
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
NENNMASS
Nominal Diameter
[mm]
TELLER
Disc ∅
[mm]
BEFESTIGUNGS
Fixing Ø
[mm]
HellermannTyton 150-92300
150-92300
RCC D21
Harness Clip black
Polyamide 6.6 High Impact...
Black (BK)
6.2 x 12.2
0.7
31.0
2.5
BK
1.000
100.000
30.0
22,0
-40 °C to +105 °C
21.0
22.0
21.0
추가 정보
관련장비
권장 사항
비슷한 제품
비슷한 카탈로그
임베드 파트
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
렌더링