OCTCSFT6,5 for Panel Thickness 1,0 - 2,5
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Clips and clamps
Fixing Elements for Corrugated Tubing, with Arrowhead
핀 보드
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/318/879/octcsft6_5_fuer_blechstaerke_1_0_2_5_mm.prj},{NB=151-00021(1)},{IDNR=151-00021},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=100.000},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=53.290},{TAX_N=0.190},{PWID=671},{MANUFACTURE19=OCTCSFT6.5},{DESCRIPTION14=Befestigungselement schwarz},{VERSION=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
비교
Variation:
0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
공유 변수만 표시하기
전체삭제
No records found.
비교
확인
1
LINA
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
[mm]
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
[mm]
LAENGEL
Length L
[mm]
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
HOEHEH
Height H
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
BEFESTIGUNGS
Fixing Ø
[mm]
HellermannTyton 151-00021
151-00021
OCTCSFT6.5
Fixing element black
Polyamide 6.6 high impact...
Black (BK)
6.3 - 6.6
21.5
1.0
18.5
64.0
2.0
1.000
100.000
24.5
20.0
-40 °C to +105 °C
55.0 - 80.0
추가 정보
관련장비
권장 사항
비슷한 제품
비슷한 카탈로그
임베드 파트
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
렌더링