LKC
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Cable tie mounts
Screw fixing cable tie mounts
핀 보드
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/556/729/lkc.prj},{NB=151-27010},{IDNR=151-27010},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=100},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=12.710},{TAX_N=0.190},{PWID=400},{MANUFACTURE19=LKC},{DESCRIPTION14=Befestigungssockel schwarz},{DESCRIPTION15=Diese schraubbaren Befestigungssockel zeichnen sich durch ihre kompakte Bauform aus. Die ausgeprägte Wölbung ermöglicht eine sichere Führung von Leitungen und Kabelbäumen. Der Typ LKCRSF1 lässt sich durch den integrierten Spreizniet besonders einfach verarbeiten. Er ist für eine maximale Blechstärke von 3 mm geeignet.},{EAN=5022660020759},{ID_MANUFACT17=151-27010},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=23140200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
비교
Variation:
0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
공유 변수만 표시하기
전체삭제
No records found.
비교
확인
1
2
LINA
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
LAENGEL
Length L
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
HOEHEH
Height H
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
KABELBINDER68
Cable Tie Width max.
[mm]
HellermannTyton 151-27010
151-27010
LKC
Fixing Mount black
Polyamide 6.6 (PA66)
Black (BK)
5.5
25.0
1
100
13.5
17.0
-40 °C to +85 °C, (+105 °...
8.0
HellermannTyton 151-27019
151-27019
LKC
Fixing Mount natural
Polyamide 6.6 (PA66)
Nature (NA)
5.5
25.0
1
100
13.5
17.0
-40 °C to +85 °C, (+105 °...
8.0
추가 정보
관련장비
권장 사항
비슷한 제품
비슷한 카탈로그
임베드 파트
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
렌더링