HV1203 - HV1203
HellermannTyton
Cable protection
Grommets
Edge protection grommets
핀 보드
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/81/97/hv1203.prj},{NB=633-02030},{IDNR=633-02030},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=1000.000},{QUANTITY_IN38=1000.000},{PRICE_EUR_N=5.050},{TAX_N=0.190},{PWID=20},{MANUFACTURE19=HV1203},{DESCRIPTION14=Durchführungstüllen schwarz},{DESCRIPTION15=Die Durchführungstüllen bieten guten mechanischen Schutz bei Kabeldurchführungen. Sie sind beständig gegen verschiedenste Mineralien und Umwelteinflüsse.},{EAN=4031026186269},{ID_MANUFACT17=633-02030},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27140910},{MATERIAL=PVC, flammwidrig (PVC-FR)},{FARBE=Schwarz (BK)},{MATERIALKUR24=PVC},{DURCHMESSER25=12.0},{BUENDELMAX=17.5},{FARBEKURZBE31=BK},{GEWICHT=1.07},{ORDER_UNIT=C62}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
비교
Variation:
0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
공유 변수만 표시하기
전체삭제
No records found.
비교
확인
1
LINA
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
HOEHEH
Height H
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
DURCHMESSERD
Diameter D
[mm]
HOEHEH2
Height (H2)
[mm]
HellermannTyton 633-02030
633-02030
HV1203
Edge protection grommet b...
PVC, flammwidrig (PVC-FR)
Black (BK)
12.0
17.5
1.000
1000.000
6.8
-30 °C to +60 °C
10.0
2.0
추가 정보
관련장비
권장 사항
비슷한 제품
비슷한 카탈로그
임베드 파트
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
렌더링