Helashrink Serie 300 - 3-Finger Formteil - Helashrink Serie 300 - 3-Finger Formteil
HellermannTyton
Heat shrinkable moulded shapes
Moulded shapes
Branch out shape - VG style
핀 보드
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/342/979/988/helashrink_serie_300_3_finger_formteil.prj},{NB=403-06180(1)},{IDNR=403-06180},{VERS=2},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=1.000},{QUANTITY_IN38=1.000},{T10B=MIN},{S10B=25},{JW30B=1.0},{W20=MIN},{P10BP20=46},{HW30=1.5},{PRICE_EUR_N=18.750},{TAX_N=0.190},{HMIN=13.000},{JMIN=6.500},{HMAX=6.500},{JMAX=3.500},{F=30.000},{M=10.000},{P=46.000},{R=21.000},{S=25.000},{HW=1.500},{JW=1.000},{X=0.000},{Y=0.000},{ROT=30.500},{DX=6.200},{PWID= },{MANUFACTURE19=306-1-G},{DESCRIPTION14=Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 3- Fingerstück schwarz},{VERSION=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
비교
Variation:
0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
공유 변수만 표시하기
전체삭제
No records found.
비교
확인
1
2
3
4
LINA
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
[°C]
T10B
T ± 10% b
[mm]
KMINA
K min. a
[MMT]
KMAXB
K max. b
[MMT]
S10B
S ± 10% b
[mm]
JW30B
JW ± 30% b
[mm]
R10B
R ± 10% b
[mm]
W20
W ± 20%
[mm]
JKLMINA
J/K/L min. a
[mm]
JKLMAXB
J/K/L max. b
[mm]
P10BP20
P ±10% b (P+20%)
[mm]
HW20B
HW ± 20% b
[mm]
HMAXB
H max. b
[mm]
HMINA
H min. a
[mm]
JMAXB
J max. b
[mm]
JMINA
J min. a
[mm]
MINSCHRUMPF88
min. Schrumpftemperatur
ⁿ/ₐ
HW30
HW ± 30%
[mm]
HellermannTyton 403-04180
403-04180
304-1-G
Heat Shrinkable Moulded S...
Polyolefin, cross-linked ...
Black (BK)
1.000
1.000
-75 °C to +150 °C
42.9
13
7
50
1.5
43
1.5
13.0
7
93
2.5
13.5
27
7
13
+135 °C
2.5
HellermannTyton 403-06180
403-06180
306-1-G
Heat Shrinkable Moulded S...
Polyolefin, cross-linked ...
Black (BK)
1.000
1.000
-75 °C to +150 °C
0.0
25
1.0
21
0.0
6.5
3.5
46
6.5
13
3.5
6.5
+135 °C
1.5
HellermannTyton 403-10180
403-10180
310-1-G
Heat Shrinkable Moulded S...
Polyolefin, cross-linked ...
Black (BK)
1.000
10.000
-75 °C to +150 °C
0.0
74
2.0
62
0.0
19.0
10
135
19
38.5
10
19
+135 °C
3.0
HellermannTyton 403-11180
403-11180
311-1-G
Heat Shrinkable Moulded S...
Polyolefin, cross-linked ...
Black (BK)
1.000
25.000
-75 °C to +150 °C
0.0
103
3.0
89
0.0
27.0
12.5
192
25.5
55.5
12.5
27
+135 °C
4.5
추가 정보
관련장비
권장 사항
비슷한 제품
비슷한 카탈로그
임베드 파트
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
렌더링