Helashrink Serie 200 - 2-Finger - Helashrink Serie 200 - 2-Finger
HellermannTyton
Heat shrinkable moulded shapes
Moulded shapes
Branch out shape - VG style
핀 보드
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/342/979/988/helashrink_serie_200_2_finger.prj},{NB=402-03180(1)},{IDNR=402-03180},{VERS=2},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=1.000},{QUANTITY_IN38=1.000},{JW30B=1.5},{JWNOM=1.5},{P10BP20=80.0},{JW20B=MIN},{HW30=2.5},{PRICE_EUR_N=13.960},{TAX_N=0.190},{HMIN=27.000},{JMIN=13.000},{KMIN=0.000},{HMAX=12.000},{JMAX=6.000},{KMAX=0.000},{F=41.000},{M=23.000},{P=80.000},{R=38.000},{S=43.000},{HW=2.500},{JW=1.500},{KW=0.000},{X=33.000},{Y=53.000},{JX=14.000},{PX=25.000},{SX=10.000},{RX=10.000},{PWID=818},{MANUFACTURE19=203-1-G},{DESCRIPTION14=Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz},{VERSION=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
비교
Variation:
0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
공유 변수만 표시하기
전체삭제
No records found.
비교
확인
1
LINA
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
[°C]
SNOM
S nom
[mm]
S10B
S ± 10% b
[mm]
JW30B
JW ± 30% b
[mm]
R10B
R ± 10% b
[mm]
JWNOM
JW nom
[mm]
P10BP20
P ±10% b (P+20%)
[mm]
HW20B
HW ± 20% b
[mm]
JW20B
JW ± 20% b
[mm]
HMAXB
H max. b
[mm]
HMINA
H min. a
[mm]
HW30
HW ± 30%
[mm]
JMAXB
J max. b
[mm]
JKMINA
J/K min. a
[mm]
JMINA
J min. a
[mm]
HellermannTyton 402-03180
402-03180
203-1-G
Warmschrumpfteil für Verz...
Polyolefin, cross-linked ...
Black (BK)
1.000
1.000
-75 °C to +150 °C
43.0
1.5
38
1.5
80.0
2.5
0.0
12.0
27.0
2.5
6.0
13.0
13.0
추가 정보
관련장비
권장 사항
비슷한 제품
비슷한 카탈로그
임베드 파트
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
렌더링