FT6 LG-AMP for Panel Thickness 0,7 - 6,0 mm
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing elements
Connector Clips for round holes
핀 보드
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/12/900/ft6_lg_amp_fuer_blechstaerke_0_7_6_0_mm.prj},{NB=155-03800},{IDNR=155-03800},{NO_CU_PER_OU=500},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=500},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=10.890},{TAX_N=0.190},{PWID=715},{MANUFACTURE19=FT6LG m. AMP-Aufnahme},{DESCRIPTION14=Kabelhalter schwarz}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
비교
Variation:
0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
공유 변수만 표시하기
전체삭제
No records found.
비교
확인
1
LINA
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
[mm]
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
TELLER
Disc ∅
[mm]
HellermannTyton 155-03800
155-03800
FT6LG m. AMP-Aufnahme
Harness Clip black
Polyamide 6.6 High Impact...
Black (BK)
6.5 - 7.0
0.7
6.0
500
500
-40 °C to +105 °C
16.5
추가 정보
관련장비
권장 사항
비슷한 제품
비슷한 카탈로그
임베드 파트
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
렌더링