for Round holes
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing tie
1-Piece Fixing Ties with Arrowhead, with disc, sealed
핀 보드
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/349/390/fuer_rundloecher.prj},{NB=126-03100 (1-0)},{IDNR=126-03100},{NO_CU_PER_OU=1.000},{QUANTITY_MIN=500.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=21.410},{TAX_N=0.190},{MANUFACTURE19=T50SOSSFT6.5E-MDL},{DESCRIPTION14=Befestigungsbinder mit Dichtung grün},{LAENGEL=160.0},{BREITEW=4.6},{BUENDELMAX=30.0},{BUENDELMIN=1.6},{TELLER=16.0},{DURCHMESSER25=6.3 - 6.7},{BLECHDICKEMAX=1.8},{BLECHDICKEMIN=0.6},{MINDESTHALT60=200},{MATERIAL=Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)},{FARBE=Grün (GN)},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +105 °C, kurzfristig bis +145 °C (500 h)},{URL1=Deeplink},{VERSION=1},{B1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
비교
Variation:
0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
공유 변수만 표시하기
전체삭제
No records found.
비교
확인
1
LINA
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Length L
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
[mm]
TELLER
Disc ∅
[mm]
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
[mm]
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
[mm]
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
[N]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 126-03100
126-03100
T50SOSSFT6.5E-MDL
Fixing tie with seal gre...
160.0
4.6
30.0
1.6
16.0
6.3 - 6.7
1.8
0.6
200
Polyamide 6.6 Heat Stabil...
Green (GN)
-40 °C to +105 °C, (+145 ...
1.000
500.000
추가 정보
관련장비
권장 사항
비슷한 제품
비슷한 카탈로그
임베드 파트
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
렌더링