EdgeClip-Family
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing elements
Bundling Clips for Edges, 1,0 - 3,0 mm
핀 보드
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/12/905/edgeclip_family.prj},{NB=151-03402},{IDNR=151-03402},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=500},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=20.990},{TAX_N=0.190},{VERS=51},{PWID=697},{MANUFACTURE19=EC16},{DESCRIPTION14=Befestigungselement schwarz}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
비교
Variation:
0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
공유 변수만 표시하기
전체삭제
No records found.
비교
확인
1
2
3
4
LINA
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
[mm]
LAENGEL
Length L
[mm]
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
HOEHEH
Height H
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 151-03401
151-03401
EC15
Fixing element black
Polyamide 6.6 High Impact...
Black (BK)
1.0
40.0
3.0
1
500
12.5
10.0
-40 °C to +105 °C
HellermannTyton 151-03402
151-03402
EC16
Fixing element black
Polyamide 6.6 High Impact...
Black (BK)
1.0
40.0
3.0
1
500
13.0
10.0
-40 °C to +105 °C
HellermannTyton 151-03403
151-03403
EC17
Fixing element black
Polyamide 6.6 High Impact...
Black (BK)
1.0
46.5
3.0
1
7000
13.0
10.0
-40 °C to +105 °C
HellermannTyton 151-00819
151-00819
EC17
Fixing element black
Polyamide 4.6 (PA46)
Grey (GY)
1.0
46.5
3.0
1
7000
13.0
10.0
-40 °C to +150 °C (5000 h...
추가 정보
관련장비
권장 사항
비슷한 제품
비슷한 카탈로그
임베드 파트
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
렌더링