EdgeClip-Family
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing elements
Connector Clips for Edges
핀 보드
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/12/479/edgeclip_family.prj},{NB=151-00430},{IDNR=151-00430},{VERS=6.000},{NO_CU_PER_OU=500},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=7000},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=27.950},{TAX_N=0.190},{PWID=704},{MANUFACTURE19=EC43},{DESCRIPTION14=Befestigungselement schwarz},{DESCRIPTION15=Die Befestigungselemente mit Kantenclip zeichnen sich besonders durch die einfache Montage aus. Durch Aufdrücken per Hand auf eine Kunststoff- oder Blechkante wird das Element befestigt. Die EdgeClips 14 bis 17 können durch Einbinden der Stege mit einem Kabelbinder oder Klebeband am Kabelbündel befestigt werden. Die geschlitzten und flexiblen Stege passen sich dabei hervorragend dem Bündelgut an.},{EAN=4031026269023}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
비교
Variation:
0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
공유 변수만 표시하기
전체삭제
No records found.
비교
확인
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
[mm]
LAENGEL
Length L
[mm]
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
HOEHEH
Height H
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 133-00075
133-00075
Edge-Clip25
Fixing element black
Polyamide 6.6 High Impact...
Black (BK)
1.0
18.9
3.0
500
6000
23.8
19.6
-40 °C to +80 °C, (+105 °...
HellermannTyton 151-00151
151-00151
EC28
Fixing element black
Polyamide 6.6 High Impact...
Black (BK)
1.0
16.0
3.0
1
8000
16.3
9.1
-40 °C to +105 °C
HellermannTyton 151-00429
151-00429
EC42
Fixing element black
Polyamide 6.6 High Impact...
Black (BK)
1.5
24.0
4.0
500
7000
13.4
-40 °C to +105 °C
HellermannTyton 151-00430
151-00430
EC43
Fixing element black
Polyamide 6.6 High Impact...
Black (BK)
1.5
24.0
4.0
500
7000
13.4
-40 °C to +105 °C
HellermannTyton 151-00460
151-00460
EC45
Fixing element black
Polyamide 6.6 High Impact...
Black (BK)
1.0
15.0
3.0
1
10000
15.35
12.5
-40 °C to +105 °C
HellermannTyton 151-00464
151-00464
EC6mod
Fixing element black
Polyamide 6.6 High Impact...
Black (BK)
1.0
22.0
3.0
1
10000
15.5
10.4
-40 °C to +105 °C
HellermannTyton 151-00499
151-00499
ECC1CPT
Fixing element black
Polyamide 6.6 High Impact...
Black (BK)
3.0
23.9
6.0
1
7000
16.9
-40 °C to +105 °C
HellermannTyton 151-00611
151-00611
CCEC3.0TP
Fixing element black
Polyamide 6.6 High Impact...
Black (BK)
1.0
23.5
3.0
1
10000
11.9
10.4
-40 °C to +105 °C
추가 정보
관련장비
권장 사항
비슷한 제품
비슷한 카탈로그
임베드 파트
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
렌더링