Corrugated Cond D28 for Panel Thickness 0,7 - 3,0 mm
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Clips and clamps
Fixing Elements for Corrugated Tubing, with Arrowhead
핀 보드
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/318/879/corrugated_cond_d28_fuer_blechstaerke_0_7_3_0_mm.prj},{NB=151-00598(1)},{IDNR=151-00598},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=500.000},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=0.000},{TAX_N=0.190},{PWID=747},{MANUFACTURE19=RCC D28},{DESCRIPTION14=Befestigungselement schwarz},{VERSION=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
비교
Variation:
0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
공유 변수만 표시하기
전체삭제
No records found.
비교
확인
1
LINA
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
[mm]
LAENGEL
Length L
[mm]
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
HOEHEH
Height H
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
NENNMASS
Nominal Diameter
[mm]
TELLER
Disc ∅
[mm]
BEFESTIGUNGS
Fixing Ø
[mm]
HellermannTyton 151-00598
151-00598
RCC D28
Fixing element black
Polyamide 6.6 High Impact...
Black (BK)
6.75 x 13.25
0.7
37.0
3.0
1.000
500.000
37.0
22.0
-40 °C to +105 °C
28.0
22.0
28.0
추가 정보
관련장비
권장 사항
비슷한 제품
비슷한 카탈로그
임베드 파트
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
렌더링