Steckeraufnahme LL-Fuß für Blechstärke 1,2 - 2,0 mm
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing elements
Connector Clips for oval holes
핀 보드
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/12/491/steckeraufnahme_ll_fuss_fuer_blechstaerke_1_2_2_0_mm.prj},{NB=155-43802},{IDNR=155-43802},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=1000},{QUANTITY_IN38=1000.000},{PRICE_EUR_N=22.090},{TAX_N=0.190},{PWID=690},{MANUFACTURE19=STECKERAUFN.LL-FUSS},{DESCRIPTION14=Steckeraufnahme schwarz}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
비교
Variation:
0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
공유 변수만 표시하기
전체삭제
No records found.
비교
확인
1
LINA
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
[mm]
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
[mm]
LAENGEL
Length L
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
HOEHEH
Height H
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 155-43802
155-43802
STECKERAUFN.LL-FUSS
Connector Clip, black
Polyamide 6.6 High Impact...
Black (BK)
7.0 x 12.0
1.2
2.0
16.0
1
1000
17.6
-40 °C to +105 °C
추가 정보
관련장비
권장 사항
비슷한 제품
비슷한 카탈로그
임베드 파트
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
렌더링