CBTO50R for max. bundle diamater 47.0 mm, rotatable 90 °
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing tie
2-Piece Fixing Ties for Edges, twistable
핀 보드
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/349/588/cbto50r_fuer_max_buendeldurchmesser_47_0_mm_drehbar_90.prj},{NB=156-01601 (1-0-0)},{IDNR=156-01601},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=500.000},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=77.860},{TAX_N=0.190},{PWID=241},{MANUFACTURE19=CBTO50R},{DESCRIPTION14=Befestigungsbinder 200x4,6 schwarz},{VERSION=1},{B1=0},{P=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
비교
Variation:
0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
공유 변수만 표시하기
전체삭제
No records found.
비교
확인
1
LINA
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
[mm]
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
[mm]
LAENGEL
Length L
[mm]
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
[mm]
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
HOEHEH
Height (H)
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
HOEHEH2
Height (H2)
[mm]
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
[N]
LAENGEL2
Length (L2)
[mm]
BREITEW2
Width (W2)
[mm]
HellermannTyton 156-01601
156-01601
CBTO50R
Fixing tie 200x4,6 black
Polyamid 6.6 hitzestabili...
Black (BK)
47.0
1.0
2.0
202
3.0
1.000
500.000
1.2
4.6
-40 °C to +105 °C, (+145 ...
15.2
225
13.2
12.0
추가 정보
관련장비
권장 사항
비슷한 제품
비슷한 카탈로그
임베드 파트
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
렌더링