AHC-Series
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Clips and clamps
Fixing Elements for Tubes and Harnesses with Automatic Locking Feature, interconnectable
핀 보드
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/318/877/ahc_serie.prj},{NB=151-00383(1)},{IDNR=151-00383},{VERS=17},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=450.000},{QUANTITY_IN38=450.000},{PRICE_EUR_N=52.100},{TAX_N=0.190},{PWID=669},{MANUFACTURE19=IAHC4CH},{DESCRIPTION14=Befestigungselement schwarz},{VERSION=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
비교
Variation:
0%
1% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
공유 변수만 표시하기
전체삭제
No records found.
비교
확인
1
2
3
4
LINA
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
[mm]
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
[mm]
LAENGEL
Length L
[mm]
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
HOEHEH
Height H
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
TELLER
Disc ∅
[mm]
LAENGEL2
Length L2
[mm]
BEFESTIGUNGS
Fixing Ø
[mm]
HellermannTyton 151-00381
151-00381
IAHC3CH
Fixing element black
Polyamide 6.6 High Impact...
Black (BK)
6.2 x 12.2
28.0
0.7
19.0
47.0
2.0
1.000
450.000
10.0
-40 °C to +105 °C
24.0
6.5
19.0 - 28.0
HellermannTyton 151-00383
151-00383
IAHC4CH
Fixing element black
Polyamide 6, Heat Stabili...
Black (BK)
6.2 x 12.2
36.0
0.7
27.0
53.0
2.0
1.000
450.000
13.5
-40 °C to +80 °C, (+105 °...
24.0
6.5
27.0 - 36.0
HellermannTyton 151-00378
151-00378
IAHC3AH
Fixing element black
Polyamide 6.6 High Impact...
Black (BK)
6.2 - 6.7
28.0
0.7
19.0
40.0
2.7
1.000
500.000
64.5
13.5
-40 °C to +105 °C
24.0
7.5
19.0 - 28.0
HellermannTyton 151-00384
151-00384
IAHC5BH
Fixing element black
Polyamide 6.6 High Impact...
Black (BK)
6.2 x 12.2
45.0
0.7
35.0
57.0
3.0
1.000
600.000
13.5
-40 °C to +105 °C
24.0
7.0
35.0 - 45.0
추가 정보
관련장비
권장 사항
비슷한 제품
비슷한 카탈로그
임베드 파트
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
렌더링