powered by CADENAS

Manual

Manual

5.8.2.1.15.2. eClass XML-Datei importieren...
[Hinweis] Hinweis

Die Funktion steht nur auf Katalogebene zur Verfügung.

Sie haben eClass Advanced Informationen in Form einer XML-Datei verfügbar und möchten diese den passenden Katalog-Projekten zuweisen, so dass sie im PARTdataManager zur Verfügung stehen?

Integrieren Sie die eClass Advanced Informationen mittels Kommando eClass XML-Datei importieren... in Ihren PARTsolutions-Katalog. Der Prozess splittet die "große" XML-Datei auf und weist die einzelnen Produktinformationen in Form "kleiner" XML-Dateien den einzelnen Projekten zu.

Mappinginformationen:

Voraussetzung ist, dass geeignete Mappinginformationen vorhanden sind:

Die XML-Datei enthält (analog zur BMEcat-Spezifikation) im Element <SUPPLIER_PID> die Artikelnummer.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- EXPORT_PROGRAM:  eCatCreator 1.2-->
<!-- File saved on:   15.05.2013  10:58:22 -->
<!-- XML Schema used: bmecat_2005onto.xsd -->
<BMECAT version="2005"
        xmlns="http://www.eclass.eu/2011/bmecat/bmecat_2005onto"
        xmlns:ns="http://www.eclass.eu/2011/bmecat/bmecat_2005onto">
  <HEADER>
    <GENERATOR_INFO>eCatCreator 1.2</GENERATOR_INFO>
    <CATALOG>
      <LANGUAGE>deu</LANGUAGE>
      <CATALOG_ID>reference data PS</CATALOG_ID>
       ...
  </HEADER>

  <T_NEW_CATALOG>
    <PRODUCT>
      <SUPPLIER_PID>1234</SUPPLIER_PID>

      <PRODUCT_DETAILS>
        <DESCRIPTION_SHORT>787-1001</DESCRIPTION_SHORT>

        <INTERNATIONAL_PID type="gtin">4050821298236</INTERNATIONAL_PID>

Ihr bereits bestehender PARTsolutions-Katalog enthält in einer beliebigen Tabellenspalte ebenfalls die Artikelnummer (hier im Beispiel IDNR).

  1. Selektieren Sie Ihren Katalog und rufen Sie den Kontextmenübefehl eClass XML-Datei importieren... auf.

    Kontextmenübefehl auf Katalogebene: Automatisierung -> eClass XML-Datei importieren...

    Kontextmenübefehl auf Katalogebene: Automatisierung -> eClass XML-Datei importieren...

    -> Es öffnet sich das Dialogfenster eClass Import.

  2. Wählen Sie unter Bestellnummer bzw. Teile-ID die passende Tabellenvariable, welche die Nummer enthält (hier beispielhaft IDNR).

  3. Wählen Sie mit Klick auf die Durchsuchen-Schaltfläche ... die gewünschte XML-Datei.

  4. Klicken Sie auf Import starten....

  5. Bei Prozessende erscheint im Log-Dialog "Import abgeschlossen".

  6. Schließen Sie das Dialogfenster mit Klick auf OK.

  7. Öffnen Sie ein Projekt, für das eine Zuweisung vorgenommen wurde.

    Sie sehen die zugewiesene XML-Datei. Der Name lautet entsprechend der Artikelnummer.

  8. Öffnen Sie ein Projekt im PARTdataManager und exportieren Sie die eClass-Information mittels entsprechendem Export-Kommando.

    "Exportieren" Menü -> "Export in Datei" -> "Sonstige" -> "eClass Advanced"

    "Exportieren" Menü -> "Export in Datei" -> "Sonstige" -> "eClass Advanced"

    -> Die dem Projekt beiliegende XML-Datei wird exportiert.

    Ausschnitt aus der XML-Datei:

    ... 
    <FEATURE>
           <FTEMPLATE>
               <FT_ID>0173-1#02-BAD291#007</FT_ID>
               <FT_NAME>Direktmontage möglich</FT_NAME>
            </FTEMPLATE>
            <VALUE_IDREF>0173-1#07-CAA017#002</VALUE_IDREF>
            <FVALUE_DETAILS>Nein</FVALUE_DETAILS>
            <FID>323</FID>
            <FPARENT_ID>-1</FPARENT_ID>
    </FEATURE>
    ...