3D CAD MODELS- V.4FHC - Schraubelemente - Edelstahlschrauben Metallschrauben SENKKOPFSCHRAUBEN MIT INNENSECHSKANT DIN 7991 NFE 27-160 EDELSTAHL A4 / S.S. 316Beispiel: Eine Schraube mit dem Durchmesser M3 und einer Lge zwischen 10 bis 30 mm wird in einem K
de: V.4FHC - Schraubelemente - Edelstahlschrauben Metallschrauben SENKKOPFSCHRAUBEN MIT INNENSECHSKANT DIN 7991 NFE 27-160 EDELSTAHL A4 / S.S. 316Beispiel: Eine Schraube mit dem Durchmesser M3 und einer Länge zwischen 10 bis 30 mm wird in einem Karton a 200 Stück verkauft.
es: V.4FHC - Tornillería - Tornillos para metal TORNILLOS CON CABEZA AVELLANADA HUECO HEXAGONAL DIN 7991 NFE 27-160 acero INOX. A4 / S.S. 316 Ejemplo: presentación en envases de 200 unidades para longitudes de 10 a 30 mm con diámetro M3
fr: V.4FHC - Vis métaux à t ête fraisée six pans creux DIN 7991 NFE 27-160 Inox A4 / S.S 316
en: V.4FHC - Machine screws HEXAGON CSK HEAD SCREWS DIN 7991 NFE 27-160 Inox A4 / S.S 316
it: V.4FHC - Viteria - Bulloneria acciaio inossidabile Viti a metallo VITI A TESTA SVASATA CON ESAGONO INCASSATO DIN 7991 NFE 27-160 acciaio inossidabile A4 / S.S 316 Esempio: diametro M3 e lunghezza da 10 a 30 mm = confezione da 200 pezzi