powered by CADENAS

Manual

Manual

1.2.2.9.1. Report node

Verwenden Sie den Report node, um Fehler rauszuschreiben.

[Hinweis] Hinweis

Report Node funktioniert auch nur im Zusammenspiel mit dem PARTapplicationServer. (Der XML Writer funktioniert immer.)

  1. Ziehen Sie den Knoten Report node aus dem Dialogbereich Verfügbare Filter in den Prozessbereich.

  2. Selektieren Sie den Knoten Konvertierungsservice mit der sekundären Maustaste und ziehen Sie die Kante in den Knoten Report node.

    -> Das Dialogfenster Leitungseinstellung wird geöffnet.

    Selektieren Sie report, dann in und bestätigen abschließend mit OK.

    -> Die Kante wird gesetzt.

Ergebnis:

[Tipp] Tipp

In PARTadmin können Sie Zeilen ohne Fingerprints herausfiltern und als CSV-Datei exportieren.

"CATALOG";"PROJECT";"LINEID";"STATUS"
"cat/norm/ansi";"mm/bolts/countersunk_bolts/ansi_b18_6_5m_t1crfchts_a.prj";"21530";"1"
"cat/norm/ansi";"mm/bolts/countersunk_bolts/ansi_b18_6_5m_t1crfchts_a.prj";"21540";"0"
"cat/norm/ansi";"mm/bolts/countersunk_bolts/ansi_b18_6_5m_t1crfchts_a.prj";"21550";"0"
"cat/norm/ansi";"mm/bolts/countersunk_bolts/ansi_b18_6_5m_t1crfchts_a.prj";"21560";"0"

Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 1.3.8.6.2.1.2, „Fingerprints verwalten“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.