powered by CADENAS

Manual

Manual

1.3.7.1. Funktionalität

Damit Produkte semiautomatisch klassiert werden können, müssen initial Training-Sets für Klassen hinterlegt werden, auf deren Basis dann ein geometrischer Vergleich durchgeführt wird.

Die folgende Grafik zeigt den Ablauf im Überblick:

Semiautomatisch klassieren - Ablauf

Semiautomatisch klassieren - Ablauf

[Hinweis] Hinweis

Semiautomatisch klassieren und Classwizard haben dasselbe Ziel, die Vorgehensweise und Zielgruppe unterscheidet sich etwas.

  • Classification Wizard (Aufruf in PARTdataManager oder CAD)

    • Verschieben bzw. Einfügen von einzelnen Produkten / Produktfamilien in eine bestehende Struktur

    • Klassenvorschläge anhand existenter Produkte im Zielkatalog

    • Zuweisung von Klassenattributen während der Ausführung

    -> Mehr Userinput erforderlich

    -> Verständnis der Struktur erforderlich

  • Semi-automatisches Klassieren (GUI)

    • Verschieben vieler Produkte in bestehende Struktur

    • Klassenvorschläge anhand ausgewähltem Training-Sets (Struktur kann leer sein; Training-Set kann aus anderem Katalog stammen)

    • Automatisches Verschieben für beste Resultate (> Mindestähnlichkeit) möglich (theoretisch für beliebig viele Teile gleichzeitig)

    -> Einmaliges Anlegen der Trainingsdaten erforderlich durch fortgeschrittenen Nutzer

    -> Ausführung kann jeder vornehmen ohne tieferes Verständnis der Struktur (abgesehen vom Bestätigen von nicht eindeutigen Zuweisungen)

  • Semiautomatisches Klassieren (Pipeline)

    • Einfügen/Verschieben vieler Produkte in bestehende Struktur (sowohl mit vorgefertigten Training-Sets als auch anhand der existenten Produkte in der Struktur)

    • Automatisches Verschieben/Einfügen für beste Resultate (> Mindestähnlichkeit) möglich (theoretisch für beliebig viele Teile gleichzeitig)

    • Kopieren von existenter Struktur während des Aufbaus einer neuen Struktur (Urfüllung)

    -> Nutzbar für Neuaufbau der Struktur (z.B. anhand Norm Katalog)

    -> Kein Userinput erforderlich bei Updates (z.B. bei 24h Updates der Teile werden diese automatisch in die entsprechenden Klassen verschoben, sofern passende gefunden wurden)

Das vorliegende Kapitel beschreibt Semiautomatisch Klassieren.