powered by CADENAS

Manual

Manual

1.2.1. Übersicht

Was ist PLMsynchro?

  • PLMsynchro ist ein Standardprodukt für das Erstellen von Eigenteilekatalogen aus CAD-, PLM-, ERP-Daten.

  • Der Datenimport findet einmal initial statt. Danach werden z.B. beim nächtlichen Datenabgleich Datenänderungen am Artikelstamm, Änderungen an der Klassenstruktur, etc. automatisiert übernommen.

  • Das Basismodul PLMsynchro kann mit Hilfe von Plugins flexibel an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden.

  • Die Aufgliederung der Konfiguration in verschiedene Prozessschritte erlaubt ebenfalls optimale Anpassung an spezifische Kundenanforderungen:

    Ein Wizard führt Sie durch die einzelnen Schritte (siehe Abschnitt 1.2.2, „PLM Synchro via PARTdataCenter“) und erleichtert das Erstellen Ihres Eigenteilekataloges erheblich.

Mit Hilfe von Plugins und umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten können die Informationen angereichert, gefiltert und modfifiziert werden.

Mit Hilfe von Plugins und umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten können die Informationen angereichert, gefiltert und modfifiziert werden.

Verfügbare Schnittstellen für PLM-Systeme

  • Vault

  • SolidWorks Enterprise PDM

  • Windchill

  • Teamcenter

  • SAP-PLM

  • PRO.FILE

  • Enovia SmarTeam

  • File System

  • Weitere Systeme auf Anfrage

Welche Informationen werden ausgelesen und in die PARTsolutions Katalogstruktur überführt?

  • Alle nativen Teileinformationen

    Metadaten und topologische Daten (mit Lizenz CNS2009*PSADDONS*ADVANCEDTOPO in bester Qualität)

  • Mit Zugriff auf das PLM-System alle dort verfügbaren Informationen (Material, Beschreibungstexte, etc.), je nach Schnittstelle gegebenenfalls auch Artikel-Stammdaten

  • 3D-Vorschaubilder werden automatisch generiert und in der Sachmerkmalstabelle angezeigt.

  • Vorhandene Bemaßungsbilder, Prinzipbilder, etc. können ebenfalls integriert werden.

  • Es kann eine flache Struktur oder auch eine hierarchische Struktur (entsprechend der Klasseninformationen [aus dem PLM/ERP] oder einer hierarchischen Verzeichnisstruktur der Quelldateien) angezeigt werden.

  • Daten können in verschiedenen Sprachen vorliegen und werden je nach eingestellter Sprache in PARTsolutions angezeigt.

PARTdataManager Teileansicht - Sachmerkmalstabelle mit Daten aus ERP/PLM und CAD

PARTdataManager Teileansicht - Sachmerkmalstabelle mit Daten aus ERP/PLM und CAD

Lizenz

Folgende Lizenzen werden für den Betrieb von PLMsynchro benötigt:

  • Basislizenz

    • CNS2009*PSADDONS*CLASSIMPORTER*

    • CNS2009*PSADDONS*PLMSYNCHRO*

  • PARTimporter Lizenz (Beispiel anhand Inventor/Vault)

    • CNS2009*EXPORT*INVENTOR*

    • CNS2009*EXPORT*MACRO*INVENTOR*

    • CNS2009*EXPORT*VAULT*INVENTOR*

    • CNS2009*EXPORT*VAULT4*INVENTOR*

  • DB

    • CNS2009*PSADDONS*GEOMINDEX*10000000*