powered by CADENAS

Manual

Manual

1.2.2.2.2. PARTdataCenter: Aktivierung der verteilten Dienste

Öffnen Sie den gewünschten Prozess, den Sie zuvor (mit dem Wizard) angelegt hatten.

Die verteilten Dienste müssen nun auf dem entsprechenden Pipeline-Knoten (Download Service und/oder Konvertierungsservice) aktiviert werden.

  1. Selektieren Sie den gewünschten Knoten.

  2. Klicken Sie im Tooltip rechts über dem Knoten auf das Icon Enable/disable distributed calculation .

    -> Sobald Sie auf das Icon geklickt haben, wird es direkt am Knoten angezeigt.

  3. Wählen Sie im Knoteneditor im Listenfeld unter Queue die Queue aus, die Sie zuvor im Psworker angelegt hatten.

    [Hinweis] Hinweis

    Wenn der Eintrag sichtbar ist, war die bisherige Konfiguration korrekt, ansonsten überprüfen Sie bitte die Einstellungen unter Abschnitt 1.2.2.2.1, „Allgemeine Voraussetzungen“.

  4. Optional können Sie noch einen Report Node in die Pipeline aufnehmen. So können Sie auftretende Fehler erkennen und beheben.

    1. Öffnen Sie die Registerseite Verfügbare Filter.[7]

    2. Unter PLMsynchro finden Sie den Filter Report node. Ziehen Sie den Filter in den Prozess.

    3. Ziehen Sie eine Kante vom Konvertierungsservice zu Report Node.

      -> Das Dialogfenster Leitungseinstellung wird geöffnet.

    4. Klicken Sie zuerst auf "report", dann auf "in" und bestätigen Sie mit OK.

  5. Starten Sie den Prozess mit Klick auf .

    [Hinweis] Hinweis

    Wenn Sie mit verteilten Diensten arbeiten, starten Sie den Prozess mit Klick auf . (Ansonsten wird mit Klick auf gestartet.)

  6. Wenn eine Pipeline mit verteilten Aufgaben läuft, können Sie den aktuellen Status im Dashboard verfolgen. Siehe Abschnitt 1.2.2.2.3, „Dashboard“.



[7] Sofern nicht angezeigt via Kontextmenü der Toolbar.