powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.19.1.8. Standard

Die Standard-Werkzeugleiste enthält folgende Schaltflächen:

Standard-Werkzeugleiste

Standard-Werkzeugleiste

  • Vorzugsreihen An/Aus

    Nach Aktivierung über die Schaltfläche werden nur Zeilen angezeigt, die in einer definierten Spalte einen Eintrag haben. (Oft ist dies die Spalte für die Artikelnummer.)

    Unter Extras Menü -> Einstellungen... -> Tabelle -> Variable für Vorzugsreihen können Sie die Variable für die Vorzugsreihe bestimmen (ohne ERP-Kopplung).

    [Achtung] Achtung

    Änderungen in der Tabelle werden bei Katalogupdates NICHT übernommen!

    Der bessere Weg ist, Zusatzinformationen über die Linkdatenbank einzupflegen!

    Mit ERP-Kopplung können Sie die Vorzugsreihe über die Rollen-Rechte definieren. Siehe unter Registerseite Allgemein.

    [Hinweis] Hinweis

    Wie Sie den Filter Vorzugsreihen An/Aus bei ERP-Integration optimal einsetzen, lesen Sie unter Abschnitt 3.1.11.2, „Erweiterte Suchmöglichkeiten bei ERP-Integration“.

  • Grafiken in Tabelle anzeigen

    Siehe Abschnitt 3.1.7.1, „Ausprägung bestimmen in Ansicht "Tabelle"“.

  • Übergabe an Stückliste

    Siehe Abschnitt 3.2, „PARTbom“.

  • Automatisches Neuberechnen ein/aus

    Siehe Abschnitt 3.1.19.1.8.3, „Automatisches Neuberechnen ein/aus“.

  • Update über Internet

    Dieser Befehl ruft das Modul PARTadmin auf. Um Kataloge zu upzudaten oder zu installieren benötigen Sie Schreibrechte. Bei fehlenden Schreibrechten erhalten Sie eine entsprechende Information.

    Update über Internet

    Update über Internet

    Siehe hierzu unter Abschnitt 1.3.3.1, „Katalogaktualisierung Online“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.

  • Anzeigen von Systeminformationen/Versenden an Support

    Siehe Abschnitt 6.6.4, „Systeminfo/Support“.

  • PDF Datasheet

    Siehe Abschnitt 3.1.9.4.3, „PDF Datenblatt exportieren“.

  • Katalog Feedback

    Siehe Abschnitt 3.1.16, „Katalog Feedback“.

  • DIN 962 Option

    Mit PARTsolutions Version 9 wurde für alle Normteile die DIN 962 umgesetzt. Diese regelt, wie Schrauben und Muttern für besondere Einsatzfälle durch zusätzliche Formen und Ausführungen angepasst werden können.

    Ob Sie die DIN962-Optionen in der Tabellen- und Listenansicht anzeigen möchten, können Sie über die entsprechende Schaltfläche in der Schaltflächenleiste steuern.

    Detaillierte Informationen zur Konfiguration finden Sie unter Abschnitt 1.7.5.7, „din962_global.cfg - Variants in screws and nuts (DIN 962)“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.

  • Zu vermeidende Teile ein/ausblenden

    In den DIN, EN und ISO Datenblättern (ebenso anderen Ländernormen) sind bestimmte Größen desöfteren als zu vermeiden deklariert. Die Teileauszeichnungen können administrativ vorgenommen werden.[119]

    Zu vermeidende Größe: Kennzeichnung in Tabellenansicht

    Zu vermeidende Größe: Kennzeichnung in Tabellenansicht

    Zu vermeidende Größe: Kennzeichnung in Listenansicht

    Zu vermeidende Größe: Kennzeichnung in Listenansicht

  • Wunschkataloge

    Im Dialogfenster Assistent wird das entsprechende Formular geladen.

    Fehlenden Wunschkatalog melden

    Fehlenden Wunschkatalog melden

    Hier können Sie sich Produktkataloge von Herstellern wünschen.

    Um Ihnen die größtmögliche Herstellerkatalog Auswahl bieten zu können, sind wir stets bestrebt, zu der Vielzahl an verfügbaren Herstellerkatalogen, weitere hinzu zu gewinnen. Der CADENAS Vertrieb arbeitet auf Hochtouren, um schnellstmöglich alle Hersteller mit elektronischen Produktdaten bereitstellen zu können.

    Bitte unterstützen Sie uns dabei und nennen Sie uns Ihre favorisierten Hersteller bzw. teilen uns Hersteller mit, die wir noch nicht auf der Wunschliste haben.

    • Wählen Sie in der Buchstabenleiste den gewünschten Buchstaben aus und prüfen Sie in der Liste ob Ihr Wunschkatalog dabei ist.

    • Über die Links gelangen Sie direkt zu den Firmen-Homepages.

    • Sie finden Ihren Wunschkatalog nicht?

    • Tragen Sie am Formularende Ihren Wunschkatalog (oder mehrere) mit Firmenname (um Missverständnisse zu vermeiden idealerweise mit Internetadresse) ein.

    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Senden.

  • Erste Schritte

    Im Dialogfenster Assistent bekommen Sie Informationen zur neuen PARTsolutions Version 9.

  • Lagerplatz

    Für jedes Bauteil können Skizzen und Bilder zur Bestimmung der exakten Position in Lagerhalle und Regal hinterlegt werden.

    Mit Klick auf das Icon Lagerplatz werden diese im Assistent angezeigt.

    Klicken Sie auf die Schaltfläche, um wieder zur Teileauswahl zurückzukehren.



[119] Detaillierte Informationen zur Konfiguration finden Sie unter Abschnitt 1.7.3.1, „avoid_parts.cfg“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.