powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.7.1.9.2. Tabelle filtern per Eingabefelder im Spaltenkopf

Im Kopf jeder Tabellenspalte werden Eingabefelder zum Filtern angezeigt. Mit nur wenigen Eingaben erhalten Sie sofort die relevanten Zeilen.

Folgende Syntax können Sie im Spaltenkopf verwenden, um die Tabelle zu filtern:

  • Einzelwert eintragen

    Alternativ können Sie einen Einzelwert auch durch Doppelklick auf einen bestimmten Feldwert in den Spaltenkopf-Filter übernehmen.

  • Größer: >

  • Größer gleich: >=

  • Kleiner: <

  • Kleiner gleich: <=

  • von bis: -

  • Mehrere Einzelwerte: Aktuell nicht möglich

[Hinweis] Hinweis

Sobald die Tabelle gefiltert wurde, wird links oben in der Tabelle ein Filtersymbol angezeigt.

Mit Klick auf das x in einem Spaltenkopf wird der betreffende Filter wieder aufgehoben.

Mit Klick auf das Icon links oben werden ALLE Tabelleneinschränkungen wieder aufgehoben.