powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.6.4.1.1. Vor- und Nachteile / Einschränkungen einzelner Methoden

  Vorteile Nachteile / Einschränkungen

Volltextsuche (Text und Zahl)

  • Eine Volltextsuche kann auch bei Teilen ohne Geometrie oder wenn kein Referenzteil für eine geometrische Suche zur Verfügung steht ausgeführt werden

  • ERP-, PDM-Informationen werden automatisch mit abgefragt.

    Material, Oberfläche, Vorzugsteile, freigegebene Teile, Standardteile, etc.

  • Prinzipiell bei allen Teilearten geeignet (auch bei Teilen ohne Geometrie und elektromagnetischen Teilen)

  • Suchbegriff nicht bekannt

  • Unterschiedliche Suchbegriffe für ein und dasselbe

  • Es liegen keine textuellen Informationen vor (Eigenteile)

Variablensuche
  • Einfacher Einsatz von logischen Operatoren wie "größer", "kleiner", "von - bis", etc.

  • Direkter Zugriff auf klassifizierte Merkmale wie Bestellnummer

  • Suche über die gemeinsamen Variablen der selektierten Verzeichnisebene

  • Es liegen keine textuellen Informationen vor (Eigenteile)

Geometrische Suche (3D)

  • Unabhängigkeit von textueller Information

    Gerade bei Eigenteilen ohne Klassifikation oder nicht in ERP/PDM erfassten Teilen ist dies vorteilhaft

  • Bereits beim Anmodellieren eines Teils einsetzbar (Dublettenvermeidung)

  • Keine Fachkenntnisse zur Bezeichnung des gesuchten Teils nötig

  • Es wird ein Referenzteil benötigt

  • Führt nicht bei allen Teilearten zu befriedigenden Ergebnissen (Teile ohne Geometrie, Elektronik)

Skizzensuche (2D)

  • Unabhängig von textueller Information und ohne Referenzteil ausführbar

  • Abteilungs-übergreifend, einfach ausführbar

  • Keine Fachkenntnisse zur Bezeichnung des gesuchten Teils nötig

  • "Herantasten" an das gewünschte Teil

    Ergebnisteile einer Suche liefern über die Teileinformation (neue) Suchbegriffe und dienen als Referenzteil für weitere vertiefende Suchabfragen

  • Führt nicht bei allen Teilearten zu befriedigenden Ergebnissen (Teile ohne Geometrie, Elektronik)

Topologiesuche

  • Findet besonders gut Teile, wo einzelne Merkmale charakteristischer sind als die Form.

  • Unabhängig von textueller Information und ohne Referenzteil ausführbar

  • Suche in großen Baugruppen unabhängig von der Gesamtgeometrie

  • "Herantasten" an das gewünschte Teil

    Ergebnisteile einer Suche liefern über die Teileinformation (neue) Suchbegriffe und dienen als Referenzteil für weitere vertiefende Suchabfragen

  • Führt nicht bei allen Teilearten zu befriedigenden Ergebnissen (Teile ohne Geometrie, Elektronik)