powered by CADENAS

Manual

Manual

3.3.12.2.1. Darstellung

Im Dialogbereich Darstellung können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

  • Schattierung:

    Im Listenfeld finden Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

    • Kanten

    • Verdeckte Kanten (grau)

    • Verdeckte Kanten

    • Schattiert

    • Schattiert mit Kanten

    • Schematisch

    [Hinweis] Hinweis

    Die Einstellung bezeichnet nur die Vorgabe beim Laden des Bauteils über die entsprechenden Symbolleisten in der Programmoberfläche können Sie den Darstellungsmodus ändern.

  • Linien in Bauteilfarbe

    Bauteilfarbe bezieht sich auf die Farbe eines Einzelteils im Assembly. Diese Option greift also nur bei Assemblies mit farbigen Bauteilen.

  • Kantenglättung glättet die Bauteilkonturen.

  • Rot/Cyan

    Darstellung des Bauteiles in plastischer 3D-Voransicht. Der dreidimensionale Effekt tritt nur bei Verwendung einer Rot-Cyan–Brille auf!

    Das gewählte Teil wird zur Steigerung des plastischen Effektes fluchtend dargestellt. Der Hintergrund wird automatisch abgedunkelt. Die Option Rot/Cyan-Effekt ist unabhängig vom Darstellungsmodus (Linien, Verdeckte Kanten, Schattiert, usw.) anwendbar.

    Mittels dem Kontrollkästchen schalten Sie die Option per Default an oder aus.

  • Rot/Cyan Knopf

    Bestimmen Sie im Listenfeld die Position (Ecke).

  • Koordinatensystem (groß)

    Mittels Kontrollkästchen schalten Sie das große Koordinatensystem im Zentrum des Bauteils an oder aus.

    Koordinatensystem (klein)

    Mittels Listenfeld schalten Sie das kleine Koordinatensystem (das in der Ecke) an, aus und bestimmen die Position (Ecke).

  • Perspektivische Anzeige

    An, aus

  • Rotation nach Laden

    An, aus

  • Schatten

    An, aus

  • Raster

    An, aus und Einstellung der Farbe

    Ohne Schatten und Raster

    Ohne Schatten und Raster

    Mit Schatten und Raster

    Mit Schatten und Raster

  • Glanztextur

    • Glanztextur: In Verbindung mit der Darstellungsart „Schattiert“ bzw. „Schattiert mit Kanten“ kann für die Oberfläche eines Bauteils eine sog. Glanztextur gewählt werden. Die entsprechende Auswahl finden Sie über das Listenfeld.

  • Bleistiftzeichnung

    Über das Listenfeld können Sie verschiedene Anpassungen vornehmen.

    Eine entsprechende Schaltfläche finden Sie auch an der Programmoberfläche.

  • Anfügepunkte

    • Anfügepunkte zeigen

    • Anfügepunkte ausblenden

    • Aktive Anfügepunkte zeigen

  • Tooltips für Bauteile

    Ein- bzw. Ausblenden der Bauteilkurzinformation (Mausberührung)

  • Texte und Klassen[115]

    "Texte und Klassen" deaktiviert

    "Texte und Klassen" deaktiviert

    "Texte und Klassen" aktiviert

    "Texte und Klassen" aktiviert

    Siehe hierzu auch unter Abschnitt 5.9, „Publizierte Elemente“ in eCATALOGsolutions - Handbuch.



[115] bis v8.1 "Benannte Elemente"