powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.2.4.6.2. Kontextmenü eines Baugruppenelements

Klicken Sie mit der sekundären Maustaste im Menübereich Aufbau auf den Namen des gewünschten Bauteils.

--> Das zugehörige Kontextmenü öffnet sich.

Im Folgenden werden die einzelnen Menüpunkte des Kontextmenüs von Baugruppenelementen erläutert:

  • Fangen: Mit diesem Befehl wird das selektierte Bauteil mit Default-Größe im Zentrum des Fensters dargestellt.

  • Löschen: ...entfernt die markierte Baugruppenkomponente wieder aus dem Aufbau bzw. der 3D-Vorschau. Die zugehörige Tabelle schließt sich.

  • An PARTbom senden: ...übergibt die Bauteildaten an PARTbom. Mit PARTbom (bom = bill of material) können Sie Stücklisten für Bestellungen von Bauteilen und Baugruppen zusammenstellen.

    • Transparenz: Regulierung der Transparenz eines Körpers

      • Voll sichtbar

      • 25%

      • 50%

      • 75%

      • Unsichtbar

      • Transparenz einstellen... (Siehe nebenstehende Abbildung)

        Mittels Schieberegler können Sie die Transparenz stufenlos einstellen.

    • Alle außer diesem transparent...: ...schaltet alle Verzeichnisbaum-Elemente bis auf das aktuell markierte transparent.

    • Alle außer dieser Untergruppe transparent...: ...schaltet alle Verzeichnisbaum-Elemente bis auf das aktuell markierte und dessen Unterverzeichnisse transparent.

    • Diese Untergruppe transparent...: ...schaltet die Unterverzeichnisse des aktuell markierten Elements transparent.