powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.1.10.2. Funktionen
  • Die Einzelteile der Verschraubung sind mit einem Regelwerk von Bedingungen verknüpft. Das heißt, die jeweils angezeigten Teile und Werte sind auf der Basis der bereits ausgewählten gültig. Ungültige Teile und Werte werden überhaupt nicht angezeigt. Die Anpassung erfolgt in Echtzeit. Bereits gewählte Teile werden fixiert und mit dem Filtersymbol gekennzeichnet.

  • Sackloch- oder Durchgangsverschraubungen

    Sackloch- oder Durchgangsverschraubungen lassen sich schnell und einfach bestimmen.

    DurchgangsverschraubungDurchgangsverschraubung

    Durchgangsverschraubung

    SacklochverschraubungSacklochverschraubung

    Sacklochverschraubung

    Im jeweiligen CAD-System werden durch einen einfachen Dialog die Wandstärken des/der zu verschraubenden Bauteiles/Bauteile bzw. der Einfügepunkt der Verschraubung ermittelt.

    Danach öffnet sich PARTdataManager mit dem Dialogbereich Verschraubung und bietet nur solche Verschraubungen an, die sich an den Abmaßen der zu verschraubenden Bauteile bzw. Baugruppen orientieren.

  • Genaue Spezifizierung der Verschraubungselemente

    Sie fügen Muttern, Scheiben oder Ringe ein und legen fest, ob eine Senkung eingebracht werden soll.

  • Automatische Berechnung der optimalen Verschraubungselemente

    Es werden automatisch die optimalen Verschraubungselemente aus den zur Verfügung stehenden Normen (evtl. gefiltert) vorgeschlagen.

  • Alle Verschraubungselemente einzeln im CAD ansprechbar

    Bei der Übergabe der Verschraubung an das CAD-System werden alle Verschraubungselemente einzeln generiert und können damit auch einzeln angesprochen werden.

  • Der komplette Featurebaum und die verwendeten Skizzen sind auch im CAD-System vorhanden.

  • Positionierung

    Die Verschraubung kann als Ganzes positioniert werden.

  • Bei Verwendung von PARTsolutions mit ERP-Integration (Linkdatenbank) können sowohl komplette Verschraubungen als auch die einzelnen Verschraubungskomponenten mit ERP-Informationen verknüpft werden.

    Außerdem hilft Ihnen eine intelligente Statusanzeige, freigegebene Verschraubungselemente schnell zu finden.