powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.12. Verschraubungen

Mit PARTdataManager können Sie komplette Verschraubungen (Sackloch- oder Durchgangsverschraubungen) zusammenstellen und wie gewohnt mittels Schaltfläche an das CAD-System übergeben.

  • Beim Aufruf des Verschraubungstools über das PARTsolutions-Menü in Ihrem CAD-System mittels Schaltfläche Verschraubung einfügen werden automatisch die vorhandenen Wandstärken der zu verschraubenden Elemente ermittelt und gleich an PARTdataManager übergeben. PARTdataManager öffnet sich mit dem Dialogbereich Verschraubung und bietet nur solche Verschraubungen an, die sich an den Abmaßen der zu verschraubenden Bauteile bzw. Baugruppen orientieren.

    [Hinweis] Hinweis

    Die Schaltfläche für den Aufruf aus dem CAD-Menü ist per Default ausgeblendet.

  • In PARTdataManager öffnen Sie den Dialogbereich Verschraubung mit Klick auf das entsprechende Icon bzw. holen ihn in den Vordergrund, sofern die Funktion bereits aktiv war. Hierbei werden auch die Fensterpositionen zurückgesetzt.

    PARTdataManager mit Dialogbereich "Verschraubung"

    PARTdataManager mit Dialogbereich "Verschraubung"

  • Mit Klick auf Öffnen öffnen Sie das Dialogfenster Verschraubung laden und können so bequem bereits abgespeicherte Vorzugsverschraubungen laden.

    Verschraubung laden

    Verschraubung laden

Sie können jederzeit zwischen Teileauswahl, Teileansicht und Verschraubung wechseln.