powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.6.4.2.1. Volltextsuche Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt eine komplette Suche über Einstellung der Suchoptionen, Ergebnisliste und Aufruf der Teileansicht. Gesucht wird eine Sechskantschraube mit Nenndurchmesser 30 und Länge 100.

  1. Tragen Sie Folgendes im Eingabefeld ein:

    sechskantschraube 30 100

    Suche mit der "Volltextsuche"

    Suche mit der "Volltextsuche"

    [Tipp] Tipp

    Wenn Sie das Listenfeld unter Volltextsuche öffnen, sehen Sie die vorhergehenden Eingaben, die Sie einfach per Klick auswählen können.

  2. Setzen Sie die gewünschte Einstellung unter Suchen in[41] und wählen Sie die Einstellung "Suchen nach Einzelteilen".[42]

  3. Klicken Sie auf Suche starten.

    -> Die Suchergebnisse werden auf der Registerseite Suchergebnisse aufgelistet.

  4. Machen Sie auf der gewünschten Ausprägungszeile einen Doppelklick oder klicken Sie nach Mouseover auf das Icon Öffnen.

    -> Die Ansicht wechselt zur Teileansicht mit Tabellenansicht (Default).[43]

  5. Links oben am Icon Suchergebnisfilter an/aus erkennen Sie, dass die Ausprägungen gefiltert wurden. Wenn Sie alle Ausprägungen sehen möchten, klicken Sie auf das Icon.

    [Hinweis] Hinweis

    Im Suchergebnis finden sich zwei unbeabsichtigte Zeilen, die aufgrund eines Treffers unter "S", "Schlüsselweite" erscheinen.

    Je mehr Werte in die Suche aufgenommen werden, desto unwahrscheinlicher sind unbeabsichtigte Treffer.



[41] Details zu den verschiedenen Optionen finden Sie unter Abschnitt 3.1.6.1.1, „Suchen in...: Wo?“.

[42] "Suchen nach Einzelteilen" empfiehlt sich, wenn nach konkreten Ausprägungen gesucht wird. Für Details siehe Abschnitt 3.1.6.3, „Suche nach Einzelteilen | Teilefamilien und Einzelteilen“.

[43] Informationen zur Teileansicht Vertikal finden Sie unter Abschnitt 3.1.7.2, „Ausprägung bestimmen in Ansicht "Vertikal"“.