powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.6.4.6.6. Malwerkzeuge

Folgende Malwerkzeuge stehen zum Zeichnen der Skizze zur Verfügung:

[Tipp] Tipp

Verwenden Sie die Fangpunkte, um verschiedene Elemente exakt zu verbinden (z.B. Linienzug) oder aufeinander abzustimmen (z.B. Kreismittelpunkte).

Beispiel: Fangpunkte bei Polygonzug

Beispiel: Fangpunkte bei Polygonzug

Beispiel: Fangpunkte bei Kreisbogen

Beispiel: Fangpunkte bei Kreisbogen

Rechteck zeichnen

Klicken Sie auf einen Eckpunkt des Rechtecks und ziehen Sie das Rechteck mit gehaltener Maustaste auf.

Alt: Fangpunkte ignorieren

Ellipse zeichnen

Klicken Sie auf den gewünschten Mittelpunkt der Ellipse (des Kreises) und ziehen Sie die Ellipse mit gehaltener Maustaste auf.

Strg: Kreis zeichnen

Alt: Fangpunkte ignorieren

Kreisbogen zeichnen

Strg: Nur Vielfache von 15° bezüglich Koordinatenachsen zulassen

Shift: Nur Vielfache von 15° bezüglich Startwinkel zulassen

Alt: Fangpunkte ignorieren

i: Umlaufrichtung umkehren

Polygon zeichnen

Klicken Sie der Reihe nach auf die gewünschten Eckpunkte des Polygons.

Strg: Nur Vielfache von 15° bezüglich Koordinatenachsen zulassen

Shift: Nur Vielfache von 15° bezüglich letzter Kante zulassen

Beispiel: 90°-Winkel auf letzte Kante

Beispiel: 90°-Winkel auf letzte Kante

Alt: Fangpunkte ignorieren

Return: Linienzug wird beenden

Polygonzug zeichnen

Strg: Nur Vielfache von 15° bezüglich Koordinatenachsen zulassen

Shift: Nur Vielfache von 15° bezüglich letzter Kante zulassen

Alt: Fangpunkte ignorieren

Return: Linienzug beenden

Freihandzeichnen:

Für exakt gerade Linien verwenden Sie den Polygonzug.

Strichstärke

Die Strichstärke des Pinsels passen Sie über die Pfeiltasten an.

Teilbereiche ausfüllen

Zeichenfarbe auswählen / Löschfarbe auswählen

Sie können hin- und herschalten zwischen einer beliebigen Zeichenfarbe und der Löschfarbe.

Sofern in Katalogen für die Teiledarstellung Farben eingesetzt wurden, kann in der Skizze durch den Einsatz von Farben die Ergebnisqualität weiter erhöht werden.[a]

Skizze

Skizze

Ergebnisteil

Ergebnisteil

Bereinigen

Löscht die ausgewählte Ansicht.

Einfügen

Die Schaltfläche wird aktiv, sobald sich einfügbare Daten (jpg, gif, png) in der Zwischenablage befinden.

Zur Vorgehensweise vergleiche oben bei Zeichnung importieren.

Zeichnung importieren

Siehe Abschnitt 3.1.6.4.6.4.1, „Skizze aus Bildimport erstellen“.

Rückgängig Zeichnen

Nimmt die letzte Aktion zurück. Die Schaltfläche wird aktiv, sobald Aktionen ausgeführt wurden.

Wiederholen Zeichnen

Führt die letzte Aktion erneut aus. Die Schaltfläche wird aktiv, sobald Rückgängig Zeichnen benutzt wurde.

[a] Nur bei der Suche in Norm- und Herstellerkatalogen, nicht bei Eigenteilen.