powered by CADENAS

Manual

Manual

3.1.6.10.3.4. Einstellungen

Einstellungen: Mit Klick auf das Icon öffnet sich das entsprechende Dialogfenster.

  • Vergleichsberechnung:

    Live Berechnung in OpenGL (Nicht alle Grafikkarten werden unterstützt) (per Default aktiviert)

    Bei überlagerten Bauteilen werden die Vergleichsoperationen beim gegeneinander Verschieben in Echtzeit berechnet.

  • Transparenzeinstellungen:

    Die Transparenzeinstellungen werden in der 3D-Ansicht verwendet.

    • Transparenz 1.Bauteil

    • Transparenz 2.Bauteil

    • Ergebnis

    Geben Sie in den Eingabefeldern den gewünschten Wert für die Transparenz ein (0 bis 100 [unsichtbar]).

  • Farbeinstellungen:

    Bei Klick in das Farbfeld öffnet sich das Dialogfenster Farbe auswählen.

    Dialogfenster Farbe auswählen

    Dialogfenster Farbe auswählen

    Bestimmen Sie die gewünschte Farbe und bestätigen Sie mit OK.

    • Farbe erstes Bauteil

    • Farbe zweites Bauteil

    • Ergebnis

    • Helligkeit verdeckte Kanten (2D):

      Die Einstellung wird im 2D-Vergleich verwendet.

      Damit "Verdeckte Kanten" nicht das Gesamtbild stören, ist die Helligkeit von diesen per Default auf 50% gesetzt.